Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,1668 zł - 43,1668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 500
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 10
|
10
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 15,1716 zł - 37,1705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 200
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
| 9,9842 zł - 24,4615 zł | 2 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 125
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 5,773 zł - 14,1439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 50
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 7,7252 zł - 18,9269 zł | 1 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6,6654 zł - 16,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
2 1/2"
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 28,7118 zł - 70,3439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 3,7929 zł - 9,2926 zł | 50 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 10,1655 zł - 24,9056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 22,1578 zł - 54,2867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
10"
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 10,1655 zł - 24,9056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
4"
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 7,1674 zł - 17,5603 zł | 6 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
3"
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 8,7292 zł - 21,3867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
4"
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 34,5127 zł - 84,5562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 350
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 52,2362 zł - 127,9788 zł | 10 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 500
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
| 25,3093 zł - 62,0078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 250
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
| 36,8693 zł - 36,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 400
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 18,3789 zł - 45,0283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 200
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 12,1178 zł - 29,6886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 125
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować