W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(13 Produkty)
Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Do jednorazowego użytku. Zastosowania. Oznakowanie promocyjne i tymczasowe, wystawy tymczasowe i stałe, graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku, kiwaki i woblery. Krótkie rolki to znakomita opcja dołączana do zestawów z wszelkiego rodzaju oznakowaniem promocyjnym lub tymczasowym.
Dubl Kote to uniwersalna dwustronna taśma piankowa powlekana po obu stronach klejem na bazie gumy. Idealnie nadaje się do nakładania ręcznego lub automatycznego. Sprawdza się doskonale w wypełnianiu przestrzeni oraz łączeniu materiałów o nieregularnych powierzchniach. Zaprojektowana z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, drewno, materiały lakierowane proszkowo i tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie gumy z obu stron (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV); Temperatura nakładania: od 65F do 150F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1 lb na 1 cal2 taśmy. Zastosowania. Tymczasowe, półstałe i stałe wystawy, wytłoczki plastikowe, przewody kablowe, oznakowanie, nasadki profili, głowice, łączenie powierzchni teksturowanych
Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa trwała/odrywalna. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej; Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Jednorazowego użytku; Zastosowania: Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Wystawy tymczasowe i stałe. Elementy graficzne jednorazowego użytku. Kiwaki i woblery.
Remo Two to dwustronna taśma piankowa z klejem odrywanym z obu stron. Specyfikacje: Klej: klej odrywany z obu stron (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV); Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Jednorazowego użytku; Zastosowania: Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Opakowania konsumenckie. Graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku. Zestawy niemocowane do oznakowania graficznego
DK Film to szybkowiążąca taśma dwustronna z klejem na bazie gumy. Klej na bazie gumy charakteryzuje się lepszym wiązaniem początkowym i pozwala łączyć ze sobą powierzchnie wielu różnych typów, w tym podłoża o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacja: Klej: dwustronny, trwały, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Zastosowania: na przykład identyfikatory, pakowanie i prace introligatorskie, oznakowanie, witryny sklepowe, faliste foldery/pudełka, plastikowe elementy złączne.
Kształtki piankowe Thick Twin Stick z trwałym klejem z obu stron umożliwiają uzyskanie długotrwałego efektu 3D. Nasz niezwykle agresywny klej na bazie gumy zaprojektowano z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, płyta pilśniowa, drewno, tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej, materiały lakierowane proszkowo czy powłoki UV. Specyfikacja: Klej: dwustronny, trwały, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F; Zastosowania: Zastosowania o małych wymaganiach oraz uzupełnianie szczelin. Dodawanie efektów 3D. Wystawy ekspozycyjne. Efekt Pop Out
Twin Stick to rozwiązanie wybierane najczęściej podczas montażu wystaw sklepowych i oznakowania. Elastyczny nośnik piankowy wypełnia szczeliny, umożliwiając łączenie nieregularnych powierzchni. Nasz niezwykle agresywny klej na bazie gumy zaprojektowano z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, płyta pilśniowa, drewno, tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej, materiały lakierowane proszkowo czy powłoki UV.
Taśma maskująca wytrzymuje temperatury do +260C. Nadaje się idealnie do maskowania nietypowych kształtów, których nie można zakryć zatyczką ani zaślepką. Po usunięciu wszystkie nasze taśmy maskujące pozostawiają czystą powierzchnię bez śladów kleju. Dzięki szybkiemu przywieraniu skracają czas montażu.
Oferta Essentra Components obejmuje krążki maskujące z 5 różnych materiałów, które są dostępne w wersjach o różnej średnicy i grubości. Nasze krążki są odporne na kilka różnych zakresów temperatur i służą do wielu różnych zastosowań..
Grupa SR: SR1058
Stalowa, samoprzylepna taśma magnetyczna jest wykonana z nienamagnesowanej stali, której zadaniem jest przyciąganie magnesów. Wystarczy przykleić ją do powierzchni i mocować do niej magnesy.
Taśmy winylowe 3M™ 471/766 nadają się idealnie do znakowania kolorowego, ochrony przed ścieraniem, dekorowania, uszczelniania, łatania, łączenia i owijania oraz do zastosowań ogólnego przeznaczenia. Używana zamiast farby oznaczeniowej
Pianka NoSkid to produkt piankowy powlekany z jednej strony bardzo przyczepnym i trwałym klejem. Jest używana jako podkład pod lady albo jako spodnia warstwa zapobiegająca poślizgowi elementów wystawy. Specyfikacja: Klej: Na bazie gumy, trwały, z jednej strony (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV). Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 175F Zastosowania: Podkład pod lady. Podkładki pod myszy. Wystawy sklepowe. Wykładziny półek. Małe urządzenia. Produkty biurowe
Taśmy maskujące odporne na działanie wysokiej temperatury są dostarczane w rolce ciągłej. Zakresy temperatur mieszczą się w przedziale od 80C do 260C. Po usunięciu nie pozostawiają śladu kleju. Taśmy są w większości produktami ogólnego zastosowania w warunkach niskiej temperatury. Dostępne są również produkty wytrzymałe na wysokie temperatury, co pozwala dobrać odpowiedni artykuł do danego zastosowania.
Asortyment obejmuje taśmy poliestrowe wytrzymujące temperaturę do 180C. Cieńsza taśma niebieska ma grubość 25 mikronów i idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach zakrzywionych. Grubsza taśma zielona (38 mikronów) może być stosowana do malowania proszkowego lub anodowania.
Wysokiej klasy taśma poliamidowa jest produktem optymalnym do powlekania elektrolitycznego. Brązowa taśma w rolce wytrzymuje temperaturę do 260C i oferuje odporność na działanie substancji chemicznych i na ścieranie.
Nasz asortyment obejmuje taśmę Eze-Wrap wykonaną z gumy silikonowej, która wytrzymuje temperaturę do +204C. Jest taśmą samowulkanizującą, przywierającą do samej siebie, dzięki czemu tworzy doskonałe uszczelnienie w postaci jednorodnej masy. Doskonała do przedmiotów o nieregularnych kształtach.
Warto wypróbować naszą taśmę tkaninową z włókna szklanego, która wytrzymuje temperaturę do 250C. Jest odporna na rozpuszczalniki i ścieranie, a gęsto tkany materiał charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością na rozerwanie. Jest idealna do zastosowań wysokociśnieniowych, jak np. piaskowanie.
Oferujemy również linię papierowych taśm maskujących wytrzymujących temperaturę od 80C do 180C. Idealnie nadają się do zabezpieczenia na czas malowania..
Grupa SR: SR1059
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować