W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(8 Produkty)
Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.
Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastycznego polichlorku winylu (PVC). Wariant z PVC zapewnia również odporność na strzępienie i rozwarstwianie.
Nasz asortyment spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.
High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.
Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Nasadka do szybkiego demontażu w zastosowaniach hydraulicznych. Osłonka żeńska nadaje się do zabezpieczania szybkozłączek ISO 7241-1 serii A i B.
Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Sześciokątny element mocujący z gwintem wewnętrznym zwykle stosowany w połączeniu ze śrubą lub wkrętem. Można go mocować za pomocą narzędzi, takich jak klucz nasadkowy lub zapadkowy.
Grupa SR: SR1954 ,SR2014
Zaślepki przeciwpyłowe do szybkiego demontażu to wkładki męskie zgodne ze złączkami hydraulicznymi ISO A i ISO B. Ich zadaniem jest zagwarantowanie stałej ochrony węża przed brudem, wilgocią i korozją.
Grupa SR: SR1182
Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować