Meniu Caută

Bucșe de localizare

În producție

Bucșele de localizare funcționează în conformitate cu elementele de fixare cu o singură atingere pentru a poziționa și a alinia cu precizie componentele. Ele oferă un mijloc sigur și precis de a găsi și păstra articolele la locul lor.

Sunt menite să asigure găsirea și menținerea exactă și precisă a articolelor în loc, precum și fixarea sigură a panoului și a capacului. Bucșele de prindere, pe de altă parte, pot servi drept receptori pentru elementele de fixare cu o singură atingere. Elementele de fixare cu o singură atingere pot fi instalate fără a fi nevoie de bucșe.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 180 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale.
  • Rezistente la temperaturi de până la 180 C.
  • Oferă un mijloc sigur și precis de a găsi și păstra articolele la locul lor.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Material Pentru grosimea panoului d1 Tip m1 Cumpără
140,778 RON - 187,7039 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Oțel inoxidabil
25.0
Thin Plate
136,2209 RON - 181,6277 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
Oțel inoxidabil
25.0
Flush Fit
42,3055 RON - 56,4074 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
Oțel inoxidabil
6.0
Bush
51,7617 RON - 69,0155 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
Oțel inoxidabil
10.0
Bush
104,5106 RON - 139,3475 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0
Oțel
32.0
Thin Plate
47,7741 RON - 63,6988 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
Oțel inoxidabil
16.0
Cu o singură atingere
80,4337 RON - 107,2449 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Oțel
25.0
Thin Plate
154,4114 RON - 205,8819 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
Oțel inoxidabil
32.0
Flush Fit
172,6021 RON - 230,1361 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0
Oțel inoxidabil
32.0
Thin Plate
95,3584 RON - 127,1445 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
Oțel
32.0
Flush Fit
36,875 RON - 49,1666 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
Oțel
10.0
Bush
29,0898 RON - 38,7864 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
Oțel
6.0
Bush
82,2566 RON - 109,6754 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
Oțel
25.0
Flush Fit