Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Clasă de presiune nominală | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,606 RON - 7,606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 5,1362 RON - 5,1362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 50,4356 RON - 120,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
| 145,5953 RON - 347,972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
| 10,3986 RON - 10,3986 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 5,2625 RON - 12,5676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 69,4085 RON - 69,4085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
||
| 11,5914 RON - 27,6258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 9,3041 RON - 9,3041 RON | 1650 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 64,4688 RON - 64,4688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| 19,7729 RON - 47,3791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 5,8097 RON - 5,8097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| 9,0795 RON - 21,7571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 42,0296 RON - 42,0296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 85,9819 RON - 85,9819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 6,5114 RON - 6,5114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 35,5462 RON - 35,5462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 112,3083 RON - 112,3083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
||
| 18,7624 RON - 44,9457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 5,4028 RON - 5,4028 RON | 40 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina