Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Disponibile într-o varietate de culori.
Material: LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | D | Culoare | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5608 RON - 3,4364 RON | 400 În stoc |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Alb
|
1
|
||
0,9638 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
0,9638 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
1
|
||
0,6804 RON - 0,9419 RON | 240 În stoc |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
1
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16 UNF
|
|
Maro
|
2
|
|||
0,1971 RON - 0,4524 RON | 450 În stoc |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Gri
|
1
|
||
2,2316 RON - 2,2316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Alb
|
1
|
||
0,3285 RON - 0,7163 RON | 8000 În stoc |
5/16 UNF
|
|
Negru
|
2
|
||
0,134 RON - 0,1876 RON | 64 În stoc |
M12
|
|
Alb
|
1
|
||
0,3484 RON - 1,2232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
|
Alb
|
1
|
||
0,4832 RON - 1,2777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4
|
|
Alb
|
1
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16 UNF
|
|
Verde
|
2
|
|||
0,7954 RON - 1,8293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Gri
|
1
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16 UNF
|
|
Verde
|
2
|
|||
0,4832 RON - 1,2777 RON | 1500 În stoc |
1/4
|
|
Negru
|
1
|
||
0,9543 RON - 0,9543 RON | 108700 În stoc |
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Negru
|
1
|
||
0,2081 RON - 0,5474 RON | 29750 În stoc |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Negru
|
1
|
||
0,3231 RON - 1,2178 RON | 10245 În stoc |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Alb
|
1
|
||
1,1719 RON - 3,1141 RON | 500 În stoc |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Alb
|
1
|
||
1,6976 RON - 1,6976 RON | 400 În stoc |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Negru
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina