Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi

În stoc

Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.

Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.

Disponibile într-o varietate de culori.

  • Protejează elementele de fixare a îmbinărilor împotriva modificărilor și intemperiilor.
  • Conferă aplicației dumneavoastră un aspect finisat îmbunătățit.
  • O alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Material: LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D Culoare Tip Cumpără
1,9577 RON - 1,9577 RON 795 În stoc
M22
39.7 mm
Alb
1
0,4832 RON - 1,2777 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4
Alb
1
0,134 RON - 0,1876 RON 64 În stoc
M12
Alb
1
0,3231 RON - 1,2178 RON 10245 În stoc
M10
15.8 mm
Alb
1
0,1971 RON - 0,4524 RON 450 În stoc
M5
10.9 mm
Gri
1
1,1788 RON - 2,7092 RON 600 În stoc
M20
37.7 mm
Gri
1
1,4101 RON - 3,7425 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
37.7 mm
Negru
1
0,7954 RON - 1,8293 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
29.8 mm
Gri
1
Solicitați termenul de livrare aici
5/16 UNF
Verde
2
0,438 RON - 0,612 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
16.6 mm
Gri
1
0,6366 RON - 0,8803 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
24.0 mm
Alb
1
1,5608 RON - 3,4364 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18
34.0 mm
Negru
1
1,5608 RON - 3,4364 RON 400 În stoc
M18
34.0 mm
Alb
1
0,9488 RON - 1,7387 RON 90 În stoc
M16
30.0 mm
Alb
1
0,5708 RON - 0,7407 RON 1000 În stoc
M10
22.0 mm
Alb
1
0,6366 RON - 0,8803 RON 1 În stoc
M12
24.0 mm
Negru
1
0,9638 RON - 1,7524 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
30.0 mm
Gri
1
0,5708 RON - 0,7407 RON 1950 În stoc
M10
22.0 mm
Gri
1
Solicitați termenul de livrare aici
M12
23.0 mm
Gri
1
0,5955 RON - 0,7721 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
21.0 mm
Negru
1
  • din 5
Capace de protecţie pentru şuruburi M22 31.8 mm LDPE Alb

10087435

Interval de preț
1,9577 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
795 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M12 17.8 mm LDPE Alb

10074602

Interval de preț
0,1876 RON - 0,134 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.8 mm
  • Filet bolț
    M12
  • Tip
    1
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecţie pentru şuruburi M10 LDPE Alb

10074640

Interval de preț
1,2178 RON - 0,3231 RON

Niveluri de stoc
10245 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.8 mm
  • Filet bolț
    M10
  • Tip
    1
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecţie pentru şuruburi M5 9.8 mm LDPE Gri

10103920

Interval de preț
0,4524 RON - 0,1971 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M20 29.8 mm LDPE Gri

10104002

Interval de preț
2,7092 RON - 1,1788 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Capace de protecţie pentru piuliţe M18 27.0 mm 27.0 mm LDPE Alb

10126165

Interval de preț
3,4364 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Filet bolț
    M18
Capace de protecţie pentru piuliţe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Alb

10126134

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9488 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Filet bolț
    M16
Capace de protecţie pentru piuliţe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Alb

10126011

Interval de preț
0,7407 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Filet bolț
    M10
Capace de protecţie pentru piuliţe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Negru

10126080

Interval de preț
0,8803 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Filet bolț
    M12
Capace de protecţie pentru piuliţe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Gri

10126004

Interval de preț
0,7407 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
1950 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Filet bolț
    M10