Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi

În stoc

Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.

Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.

Disponibile într-o varietate de culori.

  • Protejează elementele de fixare a îmbinărilor împotriva modificărilor și intemperiilor.
  • Conferă aplicației dumneavoastră un aspect finisat îmbunătățit.
  • O alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Material: LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D Culoare Tip Cumpără
0,438 RON - 0,612 RON 5500 În stoc
M8
16.6 mm
Negru
1
Solicitați termenul de livrare aici
M18
34.0 mm
Gri
1
0,4039 RON - 0,5613 RON 28400 În stoc
M6
13.0 mm
Gri
1
0,6366 RON - 0,8803 RON 27952 În stoc
M12
24.0 mm
Gri
1
0,5955 RON - 0,7721 RON 13000 În stoc
M10
21.0 mm
Alb
1
Solicitați termenul de livrare aici
M10
21.0 mm
Gri
1
0,9638 RON - 1,7524 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
30.0 mm
Negru
1
0,6804 RON - 0,9419 RON 240 În stoc
M12
23.0 mm
Negru
1
0,5708 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
22.0 mm
Negru
1
0,6804 RON - 0,9419 RON 250 În stoc
M12
23.0 mm
Alb
1
0,4039 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
13.0 mm
Alb
1
0,438 RON - 0,612 RON 100 În stoc
M8
16.6 mm
Alb
1
0,4039 RON - 0,5613 RON 7000 În stoc
M6
13.0 mm
Negru
1
1,963 RON - 3,0536 RON 240 În stoc
M33
60.5 mm
Negru
1
2,8543 RON - 4,44 RON Solicitați termenul de livrare aici
M39;M40
72.0 mm
Negru
1
8,2656 RON - 12,8576 RON Solicitați termenul de livrare aici
M64
116.7 mm
Negru
1
5,4243 RON - 8,4378 RON Solicitați termenul de livrare aici
M45
85.5 mm
Negru
1
2,1957 RON - 3,4156 RON Solicitați termenul de livrare aici
M36
67.0 mm
Negru
1
5,6826 RON - 8,8396 RON Solicitați termenul de livrare aici
M48
91.6 mm
Negru
1
4,882 RON - 7,5943 RON 100 În stoc
M42
76.5 mm
Negru
1
  • din 5
Capace de protecţie pentru piuliţe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Negru

10125991

Interval de preț
0,612 RON - 0,438 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Filet bolț
    M8
Capace de protecţie pentru piuliţe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Gri

10125946

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
28400 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Filet bolț
    M6
Capace de protecţie pentru piuliţe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Gri

10126066

Interval de preț
0,8803 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
27952 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Filet bolț
    M12
Capace de protecţie pentru piuliţe M10 16.0 mm 16.0 mm LDPE Alb

10126042

Interval de preț
0,7721 RON - 0,5955 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Filet bolț
    M10
Capace de protecţie pentru piuliţe M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE Negru

10126110

Interval de preț
0,9419 RON - 0,6804 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Filet bolț
    M12
Capace de protecţie pentru piuliţe M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE Alb

10126103

Interval de preț
0,9419 RON - 0,6804 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Filet bolț
    M12
Capace de protecţie pentru piuliţe M8 LDPE Alb

10125984

Interval de preț
0,612 RON - 0,438 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Filet bolț
    M8
Capace de protecţie pentru piuliţe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Negru

10125960

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Filet bolț
    M6
Capace de protecţie pentru şuruburi M33 49.8 mm LDPE Negru

20571597

Interval de preț
3,0536 RON - 1,963 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M42 63.7 mm LDPE Negru

20571627

Interval de preț
7,5943 RON - 4,882 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm