Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi

În stoc

Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.

Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.

Disponibile într-o varietate de culori.

  • Protejează elementele de fixare a îmbinărilor împotriva modificărilor și intemperiilor.
  • Conferă aplicației dumneavoastră un aspect finisat îmbunătățit.
  • O alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Material: LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D Culoare Tip Cumpără
8,2656 RON - 12,8576 RON Solicitați termenul de livrare aici
M64
116.7 mm
Negru
1
5,4243 RON - 8,4378 RON Solicitați termenul de livrare aici
M45
85.5 mm
Negru
1
2,1957 RON - 3,4156 RON Solicitați termenul de livrare aici
M36
67.0 mm
Negru
1
1,6688 RON - 2,5959 RON 800 În stoc
M30
55.9 mm
Negru
1
0,7466 RON - 1,1613 RON 480 În stoc
M27;M28
50.1 mm
Negru
1
  • din 5
Capace de protecţie pentru şuruburi M30 45.8 mm LDPE Negru

20571580

Interval de preț
2,5959 RON - 1,6688 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M27;M28 40.8 mm LDPE Negru

20571573

Interval de preț
1,1613 RON - 0,7466 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm