Clemele de fixare excentrice folosesc un arbore excentric pentru a permite un control fin al cuplului și o prindere schimbabilă, menținând în același timp alinierea și plasarea exactă. Designul excentric distribuie uniform forța de strângere, păstrând în același timp alinierea precisă.
Oferă o prindere rapidă și puternică și sunt făcute pentru durabilitate și longevitate. Folosite în prelucrarea de precizie, asamblare și aplicații de fixare.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR12113, SR12112
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l1 | w1 | d1 | h1 | Forta de prindere max. kN | A/F1 | s1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287,6263 RON - 338,378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.8
|
12.7
|
M12x1.75
|
9.52
|
17.7
|
8.0
|
2.03
|
||
| 373,9344 RON - 439,9324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.2
|
7.80
|
M6x1
|
4.75
|
3.5
|
4.0
|
1.01
|
||
| 262,6091 RON - 308,9605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
7.0
|
1.27
|
||
| 216,7178 RON - 254,9858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.6
|
3.8
|
M4x0.7
|
2.80
|
0.9
|
3.0
|
0.76
|
||
| 231,0422 RON - 271,8177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.2
|
7.8
|
M6x1
|
4.75
|
3.5
|
4.0
|
1.01
|
||
| 368,0006 RON - 432,9233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
10.20
|
M8x1.25
|
6.35
|
3.5
|
5.0
|
1.01
|
||
| 165,7097 RON - 207,1503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.6
|
3.80
|
M4x0.7
|
2.80
|
0.9
|
3.0
|
0.76
|
||
| 260,9712 RON - 307,0164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
10.2
|
M8x1.25
|
4.55
|
3.5
|
5.0
|
1.01
|
||
| 254,8837 RON - 299,8539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.5
|
15.0
|
M16x2
|
12.70
|
26.6
|
12.0
|
2.54
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina