Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Clasă de presiune nominală | OD | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,8274 RON - 63,8274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
5,0109 RON - 5,0109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4"
|
600
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
31,90 RON - 76,248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
4,1621 RON - 4,1621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
120,9463 RON - 120,9463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
105,3522 RON - 105,3522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
30"
|
150
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
7,4205 RON - 17,7353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
2 1/2"
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
73,9451 RON - 73,9451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
42,6201 RON - 101,8036 RON | 1 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
67,7156 RON - 67,7156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
20"
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
||
9,7206 RON - 23,1816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
4"
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
10,145 RON - 10,145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
3 1/2"
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
7,9818 RON - 19,1318 RON | 6 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
3"
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
18,3048 RON - 43,8495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
8"
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
4,1894 RON - 10,0546 RON | 50 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
4,6412 RON - 11,0881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
1"
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
13,8827 RON - 13,8827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
34,8436 RON - 83,37 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
6,5991 RON - 15,7802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
24,6575 RON - 58,9315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
10"
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina