Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe

În stoc

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate b1 Dimensiunea nominală a conductei Clasă de presiune nominală OD Cumpără
5,3942 RON - 12,9035 RON 12 În stoc
15.9 mm
1 1/2"
150
127.0 mm
13,8827 RON - 33,3759 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
6"
150
279.4 mm
9,0771 RON - 9,0771 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
3 1/2"
150
215.9 mm
83,8848 RON - 83,8848 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
5,0246 RON - 11,9958 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
1 1/4"
150
117.5 mm
4,0114 RON - 9,538 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
1/2"
150
88.9 mm
5,271 RON - 5,271 RON 40 În stoc
19.1 mm
1"
300
123.8 mm
102,7646 RON - 102,7646 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
142,0442 RON - 339,4849 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
32"
300
1149.4 mm
144,8781 RON - 144,8781 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
16,4154 RON - 39,2411 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
6"
300
317.5 mm
43,4004 RON - 43,4004 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
19,2906 RON - 46,2235 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
6"
600
355.6 mm
6,8044 RON - 16,3388 RON 18 În stoc
19.1 mm
2"
600
165.1 mm
11,3087 RON - 26,952 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
4"
300
254.0 mm
6,6127 RON - 6,6127 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
1 1/2"
300
155.6 mm
11,3087 RON - 26,952 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
5"
150
254.0 mm
28,1487 RON - 67,3104 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
10"
300
444.5 mm
47,5899 RON - 113,5341 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
5,668 RON - 5,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
1 1/4"
300
133.4 mm
  • din 8
Protecție flanșă 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Negru PP

10386866

Interval de preț
12,9035 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/2"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Culoare
    Negru
Protecție flanșă 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Negru PP

10387115

Interval de preț
5,271 RON - 5,271 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Culoare
    Negru
Protecție flanșă 165.1 mm ASME, ANSI 600 2 Negru PP

10387146

Interval de preț
16,3388 RON - 6,8044 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Culoare
    Negru