Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe

În stoc

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate b1 Dimensiunea nominală a conductei Clasă de presiune nominală OD Cumpără
4,1894 RON - 10,0546 RON 50 În stoc
15.9 mm
3/4"
150
98.4 mm
9,7206 RON - 23,1816 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
4"
150
228.6 mm
5,0109 RON - 5,0109 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
3/4"
600
117.5 mm
120,9463 RON - 120,9463 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
4,6412 RON - 11,0881 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
1"
150
108.0 mm
11,3087 RON - 26,952 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
5"
150
254.0 mm
10,145 RON - 10,145 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
3 1/2"
300
228.6 mm
67,7156 RON - 67,7156 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
20"
300
774.7 mm
11,3087 RON - 26,952 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
4"
300
254.0 mm
6,8044 RON - 16,3388 RON 18 În stoc
19.1 mm
2"
600
165.1 mm
94,3721 RON - 94,3721 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
131,9676 RON - 131,9676 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
123,7804 RON - 295,7749 RON 6 În stoc
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
147,1098 RON - 351,3549 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
19,2906 RON - 46,2235 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
6"
600
355.6 mm
17,3602 RON - 17,3602 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
5"
600
330.2 mm
83,8848 RON - 83,8848 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
54,5312 RON - 54,5312 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
95,4394 RON - 95,4394 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
22"
300
838.2 mm
92,0583 RON - 219,946 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
  • din 8
Protecție flanșă 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Negru PP

10386835

Interval de preț
10,0546 RON - 4,1894 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3/4"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Culoare
    Negru
Protecție flanșă 165.1 mm ASME, ANSI 600 2 Negru PP

10387146

Interval de preț
16,3388 RON - 6,8044 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Culoare
    Negru
Protecție flanșă 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Negru PP

10387481

Interval de preț
295,7749 RON - 123,7804 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    28"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Culoare
    Negru