Meniu Caută

Glisoare rotunde

În stoc

Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.

  • Utilizate ca bușon de protecție sau ca aglidă.
  • Concepute pentru a se potrivi la capătul tubului sau conductei.
  • Protejați podelele împotriva zgârieturilor, zgârieturilor și altor deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Culoare Material OD WT Cumpără
0,7092 RON - 1,6199 RON Solicitați termenul de livrare aici
17
Negru
Butirat
15.9 mm
1.5 mm
0,5805 RON - 0,8128 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
ABS
14.3 mm
0.9 mm
0,6585 RON - 0,922 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
28.6 mm
2.1 mm
0,6749 RON - 1,5361 RON 6500 În stoc
19
Negru
ABS
19.1 mm
1.1 mm
0,6866 RON - 0,9613 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
15.9 mm
1.7 mm
1,1609 RON - 2,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
Nailon
25.4 mm
1.7 mm
0,6126 RON - 0,8577 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
12.7 mm
1.7 mm
0,8803 RON - 1,9969 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,5634 RON - 1,2115 RON Solicitați termenul de livrare aici
22
Negru
ABS
12.7 mm
0.7 mm
0,6201 RON - 1,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
13
Negru
ABS
19.1 mm
2.4 mm
0,6663 RON - 0,9328 RON Solicitați termenul de livrare aici
17
Negru
ABS
25.4 mm
1.5 mm
1,2129 RON - 2,751 RON 1230 În stoc
14
Negru
ABS
38.1 mm
0.9 mm
0,6201 RON - 1,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
13
Negru
ABS
15.9 mm
2.4 mm
0,5558 RON - 0,7782 RON Solicitați termenul de livrare aici
19
Negru
ABS
22.2 mm
1.1 mm
1,2411 RON - 1,7375 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
31.8 mm
1.7 mm
0,8689 RON - 1,2164 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,5873 RON - 0,8223 RON 2600 În stoc
14
Negru
ABS
15.9 mm
2.1 mm
0,532 RON - 0,7449 RON Solicitați termenul de livrare aici
22
Negru
ABS
15.9 mm
0.7 mm
0,7131 RON - 0,9984 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
28.6 mm
1.2 mm
1,4238 RON - 3,2118 RON Solicitați termenul de livrare aici
11
Negru
ABS
50.8 mm
3.0 mm
  • din 5
Round Glide 19.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165300

Interval de preț
1,5361 RON - 0,6749 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 38.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165676

Interval de preț
2,751 RON - 1,2129 RON

Niveluri de stoc
1230 În stoc
Caracteristici
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Rotund Glisor rotund ABS 0.625 in 14

10165164

Interval de preț
0,8223 RON - 0,5873 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru