Meniu Caută

Magneţi din neodim

În stoc

Neodymové magnety sú k dispozícii s poniklovaným poťahom, ktorý chráni krehký magnetický materiál a pomáha predchádzať korózii v miniatúrnych aplikáciách. Ponuka niklu v rôznych tvaroch a veľkostiach. Tento sortiment obsahuje aj čierno práškované okrúhle magnety, ktoré majú pri svojej malej veľkosti vynikajúcu magnetickú pevnosť..

Cod Serie: SR2332, SR2335

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
107 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Forța de tragere Formă Polaritate Dimensiune totală Cumpără
11,4371 RON - 13,0228 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
10.0 mm
2,3861 RON - 3,3406 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 kg
Cilindric
Nord
8.0 mm
27,4912 RON - 31,2802 RON 350 În stoc
4.7 kg
Cilindric
Nord
20.0 mm
154,0292 RON - 154,0292 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.8 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
25.0 mm
3,817 RON - 4,3503 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 kg
Cilindric
Sud
12.0 mm
3,2136 RON - 3,6627 RON 230 În stoc
0.6 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
5.0 mm
12,9246 RON - 14,7209 RON 85 În stoc
3.4 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
10.0 mm
80,3265 RON - 91,4549 RON 45 În stoc
23.2 kg
Cilindric
Sud
23.0 mm
13,528 RON - 15,4085 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 kg
Pătrat
Nord
10.0 mm
67,6404 RON - 77,0147 RON 6 În stoc
15.5 kg
Cilindric
Nord și Sud
25.0 mm
1,8804 RON - 2,133 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 kg
Tijă
Nord și Sud
4.0 mm
2,4417 RON - 2,7926 RON 675 În stoc
0.3 kg
Cilindric
Sud
6.0 mm
6,4833 RON - 7,4235 RON 1090 În stoc
2.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
5,7535 RON - 6,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 kg
Cilindric
Nord și Sud
20.0 mm
3,3118 RON - 3,7608 RON 880 În stoc
0.5 kg
Cilindric
Nord
10.0 mm
4,5607 RON - 5,2063 RON 1000 În stoc
0.8 kg
Cilindric
Nord
15.0 mm
12,6861 RON - 14,4402 RON 5 În stoc
2.2 kg
Cilindric
Nord
20.0 mm
35,9393 RON - 40,9211 RON 31 În stoc
6.0 kg
Cilindric
Nord
25.0 mm
53,6913 RON - 61,143 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
8.0 mm
4,5607 RON - 5,2063 RON 200 În stoc
0.8 kg
Cilindric
Sud
15.0 mm
  • din 6
Magnet cilindric Neodim Nord 20.0 mm 4.7 kg

10191552

Interval de preț
31,2802 RON - 27,4912 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    4.7 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet bară Neodim Nord și Sud 5.0 mm 0.6 kg

10191361

Interval de preț
3,6627 RON - 3,2136 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    1.0 mm
  • Dimensiune totală
    5.0 mm
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Forța de tragere
    0.6 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet bară Neodim Nord și Sud 10.0 mm 3.4 kg

10191415

Interval de preț
14,7209 RON - 12,9246 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Forța de tragere
    3.4 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Sud 23.0 mm 23.2 kg

10191606

Interval de preț
91,4549 RON - 80,3265 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Dimensiune totală
    23.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    23.2 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 25.0 mm 15.5 kg

10191026

Interval de preț
77,0147 RON - 67,6404 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Dimensiune totală
    25.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    15.5 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Sud 6.0 mm 0.3 kg

10191187

Interval de preț
2,7926 RON - 2,4417 RON

Niveluri de stoc
675 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    6.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.3 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 10.0 mm 2.7 kg

10190876

Interval de preț
7,4235 RON - 6,4833 RON

Niveluri de stoc
1090 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    2.7 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord 10.0 mm 0.5 kg

10191217

Interval de preț
3,7608 RON - 3,3118 RON

Niveluri de stoc
880 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.5 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord 15.0 mm 0.8 kg

10191255

Interval de preț
5,2063 RON - 4,5607 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    15.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.8 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord 20.0 mm 2.2 kg

10191538

Interval de preț
14,4402 RON - 12,6861 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    2.0 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    2.2 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord 25.0 mm 6.0 kg

10191613

Interval de preț
40,9211 RON - 35,9393 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Dimensiune totală
    25.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    6.0 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Sud 15.0 mm 0.8 kg

10191262

Interval de preț
5,2063 RON - 4,5607 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    15.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.8 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim