Meniu Caută

Șuruburi de asamblare - metalice

În stoc

Elementele de legare a cărților sunt realizate din metal, ceea ce oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură. Acest grup include stâlpul filetat tată și partea mamă a prizei; ambele părți sunt unite pentru a susține hârtiile sau materialele legate (fiecare piesă se comercializează separat). Spre deosebire de omologul său tată, șuruburile de carte mamă nu au o împingere spre cap.

Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată. Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.

  • Oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură.
  • Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată.
  • Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.
Material: Oțel Culoare: Placată cu alamă, Negru, Placat cu nichel Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip cap Material Diametru cap Lungime coadă Tip de unitate Model cu șurub Cumpără
0,5065 RON - 0,5804 RON 1300 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,1131 RON - 1,2856 RON 40 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
55.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,4381 RON - 0,5018 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
5.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,4696 RON - 0,5393 RON 200 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,8571 RON - 0,9967 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,4292 RON - 1,6562 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
95.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,8269 RON - 0,9543 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
35.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,9652 RON - 1,1199 RON 150 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,5421 RON - 0,6229 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,0063 RON - 1,1623 RON 100 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
45.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,5333 RON - 1,7798 RON 980 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
100.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,3293 RON - 1,3293 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
50.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,2817 RON - 0,2817 RON 1000 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
3.0 mm
Acționare cu fante
Șurub de asamblare - tip tată
0,2817 RON - 0,2817 RON 105 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
3.0 mm
Acționare cu fante
Șurub de asamblare - tip tată
0,3182 RON - 0,3182 RON 400 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
6.0 mm
Acționare cu fante
Șurub de asamblare - tip tată
  • din 3
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279922

Interval de preț
0,5804 RON - 0,5065 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279830

Interval de preț
1,2856 RON - 1,1131 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    55.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279755

Interval de preț
0,5393 RON - 0,4696 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    15.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279984

Interval de preț
1,1199 RON - 0,9652 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    40.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279816

Interval de preț
1,1623 RON - 1,0063 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    45.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279908

Interval de preț
1,7798 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    100.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip tată 9.0 mm Oțel

10280058

Interval de preț
0,2817 RON - 0,2817 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    3.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip tată
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip tată 9.0 mm Oțel

10280065

Interval de preț
0,2817 RON - 0,2817 RON

Niveluri de stoc
105 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    3.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip tată
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip tată 9.0 mm Oțel

10280102

Interval de preț
0,3182 RON - 0,3182 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    6.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip tată
  • Tip cap
    Cap rotund