Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,77 RON - 40,90 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
14,25 RON - 20,36 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
33,34 RON - 39,22 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
||
30,51 RON - 43,58 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
13,44 RON - 19,20 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
13,13 RON - 18,76 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
51,25 RON - 73,22 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
46,04 RON - 65,78 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
35,72 RON - 51,02 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
52,5409 RON - 75,0584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G2
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
36,5252 RON - 52,1788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
57,9678 RON - 82,8112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G2
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
8,872 RON - 12,6744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Titaniu G5
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
55,8938 RON - 79,8483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G2
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
32,6076 RON - 46,5823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
11,9831 RON - 17,1186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G5
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
39,2328 RON - 56,0469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G5
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
64,8119 RON - 92,5885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G5
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
8,0654 RON - 11,5221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Titaniu G5
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
19,242 RON - 27,4885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Titaniu G5
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina