Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Filete BSP Bușoane de mascare pentru temperaturi ridicate

 (3 Produse)


Capace cu clapetă flexibilă din vinilin - rezistente la temperaturi ridicate

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.

  • Designul unic permite fiecărui capac în parte să se potrivească unei game vaste de diametre.
  • Introducere și scoatere ușoară.
Material: PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1072

Capace de mascare ușor detaşabile

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Mascarea capacelor drepte

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Portocaliu, Gri Cod Serie: , SR1052, SR1095