Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Plastic Fixare prin împingere Filete Metric Capace și bușoane conice

 (2 Produse)


Buşoane conice pentru temperatură înaltă

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020