Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cilindric

 (7 Produse)


Bucșe din cauciuc

Puzdro vyrobené z prírodného kaučuku a ocele. Tieto puzdrá sú k dispozícii v troch typoch a v rôznych veľkostiach, ktoré vyhovujú vašim potrebám.

Cod Serie: SR6485

Magneţi oală

Závesné magnety sú ideálne pre upevňovanie reklamných a informačných materiálov na výstavách alebo v obchodoch. Závesné magnety sú dostupné v množstve rozmerov a typov upevnenia.

Picioare de protecție cu înșurubare

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Piulițe cilindrice din bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt folosite cu șuruburile noastre de plumb pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate la rotație joasă până la medie. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului. Fabricate din bronz, care are o rezistență la coroziune mai bună decât oțelul, dar este mai puțin puternic sau rezistent la căldură.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie.
  • Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1330

Piulițe cilindrice din nailon

Nucile cilindrice din nailon sunt utilizate împreună cu șuruburile noastre pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară. Nuca este filetată pe șurub și se deplasează pe lungimea șurubului pe măsură ce acesta se rotește, oferind o mișcare liniară netedă și precisă.

Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate, cu rotație redusă până la medie. Filetele interne ale piulițelor se potrivesc cu cele ale șuruburilor, garantând o durabilitate excepțională.

Fabricate din nailon, aceste piulițe sunt ușoare, non-corozive și non-conductoare. Oferă o rezistență excelentă la substanțe chimice, umiditate și fluctuații de temperatură.

  • Utilizat frecvent în industriile auto, electrică și de construcții, pentru a fixa șuruburile cu filet în poziție.
  • Poate fi utilizat fără lubrifiere, dar acest lucru reduce durata de viață.
  • Disponibile ca piulițe cilindrice standard cu filet drept, din nailon.
Material: Nailon 6/6 Cod Serie: SRL1343

Piulițe cilindrice din oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt elemente de fixare folosite împreună cu șuruburile noastre de plumb sau cu șuruburile cu bilă pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește.
  • Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții.
  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1339

Tampoane autoadeziv.

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593