Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Elemente de prindere pentru mobilier

 (6 Produse)


Fitinguri conector

Rozšírený sortiment nábytkového spojovacieho kovania, ktorý zahŕňa KD kovanie, spojovacie skrutky a spojovacie kovania. Tieto kovania sa dajú ľahko zaraziť do dreva a aplikácií na báze dreva a ponúkajú bezpečnú montáž.

KD kovania zahŕňajú: KD spojky, pevné spojky, bloky Modesty a nosníky pracovných dosiek.

KD kovania majú biely vonkajší kryt z ABS a oceľovú základňu. Dodávajú sa s upevňovacou skrutkou. Pevné spojky sú upevnené pomocou skrutky č. 6 (predáva sa samostatne) a sú vyrobené z polyetylénu (PE). Sú dostupné v rôznych farbách: biela, béžová, hnedá a buk. Bloky Modesty sa univerzálne používajú na drevené spoje, zvyčajne pri vlastnej montáži nábytku. Sú k dispozícii na výber ako malé a pevné, malé vyduté alebo veľké vyduté. Sú vyrobené z bieleho alebo tíkového PE. Nosníky pracovných dosiek sú vyrobené z bieleho alebo šedého polypropylénu (PP). Majú hmoždinku pre otvory s priemerom 8 mm.

Spojovacie skrutky sú vyrobené z brúsenej ocele alebo zliatiny zinku, s pozinkovanou povrchovou úpravou. Sú k dispozícii s typmi závitu Euro alebo metrickým M6 a majú štýl hlavy Pozi. K dispozícii sú dva varianty.

Spojovacie kovania sú vyrobené z poniklovanej zliatiny zinku a sú dispozícii v dvoch variantoch.

Všetky varianty komponentov sa predávajú samostatne.

Piuliţe cilindrice cu filet transversal

Priečne spojovacie valcové matice sú určené na použitie so spojovacími skrutkami, keď sa vyžaduje spojenie do pravého uhla. K dispozícii sú varianty s veľkosťou závitu M6 a M8.

Matice M6 sa dodávajú zo zliatiny zinku, čo je cenovo úsporné riešenie. Matice M8 sa dodávajú z ocele pre zvýšenie pevnosti. Matice M8 možno použiť pre aplikácie so zvýšeným namáhaním, ako sú dosky s hrúbkou 22 mm a viac.

Matica má krížovú drážku a dá sa preto použiť s krížovým skrutkovačom.

  • Materiály: zliatina zinku a oceľ
  • Farba: prírodná


Cod Serie: SR1585

Piuliţe de îmbinare

Spojovacie matice sú spojovacie spojky, ktoré ponúkajú najvyššiu ochranu proti oxidácii. Matica má šesťhrannú hlavu, ktorá je vhodná pre imbusový kľúč M5. Vďaka tomu sa rýchlo a jednoducho inštalujú.

Bežne sa používajú v kombinácii so spojovacími skrutkami na spojenie komponentov dohromady. Sú vhodné pre drevené zostavy, vrátane plochého baleného nábytku a drevených rámov.

Dodávané v rôznych veľkostiach závitov.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585

Piulițe T pentru mobilier

T-matice sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, naklápacími klzákmi, kolieskami a uzamykacími skrutkami a inými aplikáciami montáže na nábytok. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.

Tieto matice sa ľahko montujú, stačí ich vložiť do predvŕtaného otvoru a priklepnúť na miesto kladivom.

Dodávajú sa v rôznych veľkostiach závitov pre rôzne aplikácie.

  • Materiál: oceľ
  • Farba: prírodná

Şuruburi Confirmat

Konfirmáty sa používajú najmä na jednoduchú montáž a demontáž dosiek. Ideálne aplikácie zahŕňajú drevený nábytok a ploché zostavy. Sú vybavené šesťhrannou vložkou, ktorá je kompatibilná so šesťhranným kľúčom M3 alebo M4.

Skrutka má hlboko prerezaný závit, ktorý zaisťuje presné a tesné spojenia. Sortiment obsahuje varianty s veľkosťou závitu M5 a M7.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkovanie

Şuruburi de îmbinare

Spojovacie skrutky sa používajú so spojovacími maticami a valcovými maticami, ktoré je možné zakúpiť samostatne. Rozmer hlavy skrutky a matice je zhodný, čo zabezpečuje úhľadný design na obidvoch stranách zostavy.

Tieto skrutky sa najčastejšie používajú na svojpomocnú montáž a plochý nábytok. Montujú sa jednoducho a rýchlo pomocou imbusového kľúča M4 (nie je súčasťou dodávky).

Dodávané v rôznych dĺžkach.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585