Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(229 Produse)
Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.
Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.
Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Aceste dispozitive de ajustare de precizie cu cap înclinat oferă capabilități de reglare fină, permițând poziționarea, alinierea sau calibrarea exactă a articolului. Mecanismul de înclinare este inima dispozitivului de reglare, permițând reglarea unghiulară exactă a platformei de montare.
Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot fi modificate pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.
Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, forțele externe sau schimbările de temperatură pot afecta instalarea. Folosite în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.
Antivibračné dorazy vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy, dostupné v rôznych kónických tvaroch a veľkostiach závitov.
Cod Serie: SR6486
Upínacie skrutky s výkyvnou základňou sú vhodné na upevnenie väčšej plochy. Použite toto vyhotovenie upínacej skrutky, keď je potrebné rozložiť upínacie sily na väčšiu plochu, ako je plocha prítlačnej skrutky a jej okolia.
Cod Serie: SR5457
Upínacie skrutky s plochou neoprénovou hlavou poskytujú alternatívny spôsob upevnenia. Oceľová skrutka poskytuje odolnosť a plochá neoprénová hlava minimalizuje otlačenie na krehkých alebo lakovaných povrchoch.
Acești arbori din oțel călit sunt componente robuste și fiabile utilizate în diverse aplicații mecanice. Sunt utilizați cu toate tipurile de bucșe liniare. Aceștia îmbină precizia excepțională a dimensiunilor, liniaritatea și concentricitatea pentru a reduce uzura în aplicațiile de mare viteză.
Arborii sunt realizați din oțel de înaltă calitate, care trece printr-un proces specializat de călire, având ca rezultat o rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Atunci când sunt folosiți cu o bucșă cu bile liniară, asigură o mișcare de rotație uniformă și precisă.
Materialul din care sunt făcuți îi face potriviți pentru aplicații care necesită performanțe intense, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Arborii tubulari căliți sunt componente robuste și fiabile utilizate în diferite aplicații mecanice. Sunt utilizați cu bucșe liniare atunci când este necesară reducerea greutății, însă integritatea structurală nu este compromisă. Această greutate redusă permite o eficiență mai mare, un consum redus de energie și o manevrabilitate sporită.
Designul lor permite fluidelor, gazelor sau cablurilor electrice să treacă prin centrul acestora. Când sunt asociați cu o bucșă cu bile liniară, oferă o mișcare de rotație uniformă și precisă.
Sunt utilizați în aplicații în care sunt necesare rezistență ridicată și durabilitate și unde reducerea greutății este, de asemenea, importantă, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.
Aceste articulații cu bilă și soclu pot fi folosite pentru a îmbina două componente în diferite moduri. Sunt puternice și de lungă durată, garantând performanțe de încredere chiar și la sarcini enorme. Permit o mișcare eficientă și precisă, asigurând o funcționare uniformă și reducând frecarea.
Au un capăt în formă de bilă și o carcasă în formă de soclu, care le oferă multă mobilitate și flexibilitate. Designul lor permite rotația și mișcarea unghiulară, făcându-le perfecte pentru aplicații multidirecționale.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Aceste articulații cu bilă și soclu cu capace de etanșare sunt folosite pentru a conecta două componente în numeroase moduri. Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată pentru o funcționare uniformă.
Sunt alcătuite dintr-o bilă care se potrivește într-un soclu, permițând celor două secțiuni să se miște liber una față de alta. La majoritatea articulațiilor cu bilă și soclu, bila este poziționată pe un ax care se rotește într-o carcasă. Carcasa este de obicei fixată pe fiecare dintre cele două componente care sunt combinate. Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, resturile și alte particule să intre în articulație și să provoace daune.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Aceste articulații cu bilă și soclu cu carcase plate sunt folosite pentru a conecta două articole. Sistemul cu bilă și soclu al acestor articulații permite o mișcare uniformă și flexibilă în numeroase direcții. Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.
Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii componentelor de conectare, permițând flexibilitate acolo unde există decalaje.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Aceste articulații universale telescopice combină funcțiile unei articulații universale și ale unui arbore telescopic. Aceste articulații includ două juguri unite printr-un arbore telescopic, care permite nealinierea unghiulară și compensează modificările de lungime. Acestea permit articulației să se extindă și să se retragă pentru a se adapta la variațiile de distanță dintre componentele legate.
Acestea sunt proiectate pentru a transfera cuplul și pentru a modifica lungimea, în timp ce acceptă nealinieri unghiulare minore între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale nu trebuie să depășească 1000 rpm. Fabricate pentru a rezista la sarcini grele și pentru a oferi performanțe de încredere în medii dure.
Au un unghi de îndoire maxim de 45 per articulație. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.
Aceste articulații universale simple sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori nealiniați. Transmit cuplul și rotația între doi arbori care nu sunt aliniați, în același timp permițând o nealiniere unghiulară.
Acestea sunt menite să transmită cuplul și să modifice lungimea, permițând în același timp ușoare nealinieri unghiulare între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale cu rulmenți este disponibilă pentru 1000 rpm și 4000 rpm. Proiectate să suporte sarcini mari și să ofere performanțe consistente în condiții grele.
Disponibile cu rulmenți cu role simple sau cu ace, care sunt lubrifiați pe viață și nu necesită întreținere. La cerere, pot fi furnizate găuri cu cheie sau găuri pătrate. Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.
Trecie závesy sú aretačné závesy, ktoré je možno polohovať každých 30, a tak panely môžu byť nastavené do želanej polohy bez pomocných komponentov. Trenie je nastavené výrobcom a nedá sa zmeniť. Vyrobené z eloxovaného hliníka, pre estetický vzhľad sú k dispozícii rôzne povrchové úpravy. K dispozícii sú viaceré stupne krútiaceho momentu.
Nastaviteľné závesy skrutkovacie sa dajú ľahko zdvihnúť na zloženie zapustených dverí. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje požiadavkám aplikácie a povrchovej úpravy. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé. S konštrukciou plochého pántu s predvŕtaným otvorom na priskrutkovanie na rám.
Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.
Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.
Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.
Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Bočné závesy majú maximálny uhol otvorenia 180. Typy 1 a 2 sú vysoko odolné závesy pre stredne ťažké a ťažké dverové panely. Zaisťujú vysokú bezpečnosť a montujú sa pomocou špeciálnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Typ 3 je hospodárnejšia alternatíva s nižšou mierou zabezpečenia.
Štandardné pánty kovové s čapom sú bočné závesy, ktoré sa dajú ľahko nasadiť a zvesiť zo vstavaných dvier. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé.
Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.
Cod Serie: SR5510
Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.
Cod Serie: SR5468
Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.
Cod Serie: SR5545
Kompenzačné rohové závesy s uhlom 90 sa dodávajú v niekoľkých profiloch s rôznymi kombináciami uchytenia na zarovnanie dverí k rámu.
Cod Serie: SR5504
Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.
Cod Serie: SR5506 ,SR5562
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina