Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN Oțel Fără cheie Încuietori cu sfert de rotaţie Lacăte și încuietori cu camă

 (6 Produse)


Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.

Mânere cu sfert de rotație - mâner în L

Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Încuietoare cu sfert de rotație - Mâner fluture

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, PA, tlakovo liaty zinok
  • Farba: chróm, prírodná, čierna


Cod Serie: SR5522

Încuietori cu camă și mâner - Mâner fluture miniatural

Otočné vačkové západky s mini krídlovým úchytom a sú ideálne na zariadenia s nižšou hmotnosťou, kde je nedostatok miesta. Sú dostupné vo vyhotovení s pochromovaným alebo čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5529

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Cod Serie: SR5518

Încuietori cu sfert de rotație pentru uși groase - mâner fluture

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchopom sú k dispozícii s predĺženým puzdrom. Sú vhodné pre zvukotesné a izolované dvere a dodávajú sa s gumeným tesnením pre zvýšenú tesniacu schopnosť. Sú dostupné vo vyhotovení s pochrómovaným a čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5523