Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Pâslă

 (4 Produse)


Glisiere de tip șa cu bază din pâslă

Sedlové klzáky, označované aj ako sedlové základne, sú vhodné na montáž okolo rúrok a sú navrhnuté tak, aby pomáhali pri pohybe a zároveň chránili povrchy pred škrabancami. Sú vyrobené z akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) a majú plstenú základňu, ktorá hladko kĺže po rôznych povrchoch. Rúrkový spoj má tvar sedla a základňa je obdĺžniková.

Náš sortiment sedlových klzákov ponúkame v dvoch farbách: číre a čierne.

Glisoare prin împingere

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

Picioare de glisare fixate cu cuie

Klzáky s klincom alebo nožičky s klincom sú ideálne pre drevené nohy nábytku pre optimálnu ochranu podlahy a pomáhajú znižovať hluk. Klzáky sa jednoducho zatlačia na požadované miesto, sú dodávané vo vyhotovení s rôznymi povrchovými úpravami pre plynulý kĺzavý pohyb.

Naše klzáky s klincom sa dodávajú v rôznych základných materiáloch: napr. polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), chróm, polyamid (PA) a polytetrafluóretylén (PTFE) – plus možnosť PTFE s plsťou, všetky sú dodávané s oceľovým klincom pre väčšie pohodlie a hodnotu.

  • Tvar: okrúhly
  • Farby: odtieň dreva, sivá, hnedá a prírodná.

Tampoane autoadeziv.

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593