Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN Plastic Mânere tip stea Protecții complete pentru flanșe

 (4 Produse)


Discuri de protecție pentru flanșe

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

Protectorii de flanșe Push In Full Face sunt destinați protejării întregii fețe a flanșelor împotriva contaminării, în timpul depozitării și transportului. Dispune de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în orificiu. Are flanșe ANSI B16.5 Clasa 150 DIN2627 la 2638 și BS5504 ratinguri.

  • Protecțiile complete pentru flanșe au un design simplu prin împingere.
  • Aripioare flexibile care asigură fixarea fermă în orificiu, de fiecare dată.
  • ‌Nu necesită elemente de fixare.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1365

Protecţii flanșe

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

Protectorii faciali sunt apărători de protecție care acoperă flanșele de poluanți și vopsea. Forma conică asigură o aderență fermă la colierul țevii. Compatibil cu flanșe DIN și ANSI.Protecție durabilă pentru suprafețe, care acționează ca protecție pentru a proteja flanșele împotriva murdăriei, umezelii, vopselei și sablării.‌Nu necesită elemente de fixare.Material rezistent. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben Cod Serie: SR1354