Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cauciuc Bușoane de service furtunuri Protector cu flanșă ridicată

 (2 Produse)


Bușoane de service furtunuri

Dopurile de service pentru furtunuri sunt utilizate pentru a astupa furtunurile hidraulice, în timpul întreținerii sau reparării în teren. Forma conică permite atașarea simplă la furtunuri de diferite dimensiuni. Ușor de instalat cu o simplă acțiune de introducere și răsucire.

  • Previne scurgerile de ulei sau substanțe chimice în timpul întreținerii și reparației.
  • Ideale pentru aplicații cu furtunuri și conducte rigide.
  • Nu sunt necesare unelte, trebuie doar să împingeți și să răsuciți.
  • Rezistente și reutilizabile.
  • Soluția perfectă pentru întreținerea pe teren.
Material: Cauciuc Culoare: Galben Cod Serie: SRF0071

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361