Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ANSI Polietilenă Mosoare pentru fibră optică Protector cu flanșă ridicată

 (2 Produse)


Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361

Protectoare cu flanșă cu împrejmuire înălțată

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LDPE, PE Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SR1355