Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(8 Produse)
Protiprachové krytky pre optické vlákna zabezpečujú ochranu proti vplyvom životného prostredia pre adaptéry SMA, ST a FC. Pružný čierny PVC je odolný materiál a zabezpečuje priliehavé nasadenie.
Protiprachové krytky s prírubou zabezpečujú ochranu pre koncovky s priemerom 2,5 mm pred vplyvmi životného prostredia. Flexibilný materiál z čierneho termoplastického elastoméru (TPE) je v súlade s RoHS. Tento materiál je odolný a zabezpečuje priliehavé nasadenie.
Capacele pentru conectori de fibră optică împiedică elementele exterioare, corpurile străine nedorite și murdăria să pătrundă în fibre și fire. Gama noastră include capace de praf cu un lanț metalic lung de 2,5 inci. Opțiuni materiale; HDPE, PVC, oțel inoxidabil și TPE. Culori: negru, verde, natural, roșu și alb.
Náš sortiment lúčových kovových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.
Ovládacie ručné kolieska sú páky pre veľké namáhanie na regulovanie nastavenia polohy na veľkých strojoch. Štvorramenný dizajn umožňuje operátorovi pevnú manipuláciu, a preto nie sú vybavené rukoväťami. Sortiment ponúka výber materiálov vhodných pre prostredie aplikácie.
Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.
Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Naše rukou doťahovateľné zaslepené skrutky a matice sú vhodné pre množstvo rôznych aplikácií, od kovových výrobných zariadení až po predajné vitríny, dostupné v rôznych typoch a veľkostiach. Tvarovaná hlava s ľahkých uchopením.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina