Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Manşoane textile Tije

 (4 Produse)


Manşoane de protecţie pentru furtunuri

Manșoanele de protecție pentru furtunuri sunt capace puternice care protejează furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și reducerii zgomotului. Rezistent la căldură, ozon și abraziuni. Poate rezista la temperaturi de la 110ºC până la 185ºC.Excelentă rezistență la abraziuneInstalare simplăIdeale pentru conectori, fitinguri, îmbinări, cabluri și furtunuri. Material: Nailon balistic 1050, PA, PES; PO Culoare: Negru Cod Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS

Manșoane protecție furtun - aprobate de standardele de siguranță în minerit

Manșoane de protecție a furtunului care sunt aprobate de Mining Safety. Acoperirile durabile sunt aprobate pentru a proteja furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și rupturilor. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la +130 C. US Mine Safety and Health Administration (MSHA) a aprobat acest produs. Eficace în minimizarea unui flux concentrat de scurgeri de apă, menținând în același timp o rezistență ridicată la spargere.Produs aprobat de Administraţia pentru Siguranţa Minelor din SUA (MSHA).Rezistență ridicată la abraziune și rupere.Rezistenţă la temperatură: de la -40 C la +130 C.Poate fi marcă cu sigla companiei și detaliile numărului piesei.Lungime standard rolă: 50 m. Material: Poliester, Nailon Culoare: Negru Cod Serie: , SR1082

Prizoane și tije complet filetate

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

Cod Serie: SR1985

Rotițe

Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.

Cod Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767