Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.
The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.
Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.
Skupina SR: SR5407
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu tela | Veľkosť závitu skrutky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
10270936 | 3,1579 € - 3,1579 € | 145 Na sklade |
M6
|
4.0
|
|
3,1579 € - 3,1579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
5.0
|
||
3,9547 € - 3,9547 € | 75 Na sklade |
M10
|
6.0
|
||
5,4819 € - 5,4819 € | 690 Na sklade |
M12
|
8.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku