Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Rukoväte

 (3 sady výrobkov)


Gumené rukoväte – okrúhle

Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.

Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.

These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.

Skupina SR: SR1525

Gumené rukoväte – ploché

Flat Grips are ideal for finishing flat handles and capping bar stock. The flexible material has excellent insulation properties and can stretch onto slightly larger dimensions without shredding or tearing.

Ergonomické úchyty

Tieto ergonomické úchyty poskytujú operátorom ľahké a bezpečné uchopenie. Sú ergonomicky zhotovené pre pohodlné uchopenie do dlane vašej ruky a eliminujú námahu a únavu.

Poskytujú protišmykový povrch, znižujú zafarbenie rúk a riziko bolesti alebo poranenia. Zlepšujú tiež kontrolu a bezpečnosť pri práci so zariadeniami a systémami v priemysle.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú rukou. Môžu byť tiež pripojené k rôznym aplikáciám, vrátane príručných prístrojov, elektrického náradia a ovládačov strojov.

  • Sú zhotovené pre pohodlné uchopenie do dlane vašej ruky.
  • Majú protišmykový povrch, znižujú zafarbenie rúk a riziko bolesti alebo poranenia.
  • Používajú sa v príručných prístrojoch, elektrickom náradí a ovládačoch strojov.
Materiál: Hliník Skupina SR: SR70040