Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Lineárne hriadele

 (6 sady výrobkov)

Lineárny hriadeľ je rovná, strojom presne opracovaná tyč, na ktorej sa pohybujú lineárne ložiská tvoriace lineárny vodiaci systém na podporu alebo vedenie lineárneho pohybu zariadenia. Náš rad lineárnych ložísk je vhodný na použitie s našimi lineárnymi hriadeľmi. Lineárne ložisko, tiež známe ako lineárne guľôčkové puzdro alebo puzdro, sa pohybuje na tvrdenom lineárnom hriadeli, pričom sa tieto lineárne hriadele a ložiská pomocou zarážky na obidvoch koncoch veľmi rýchlo a ľahko nastavujú.


Hliníkové hriadele

Tieto hliníkové hriadele sú všestranné, nemagnetické a sú ľahkou alternatívou pre rôzne sektory, ktoré vyžadujú pevné a odolné komponenty. Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé. Odolnosť proti korózii ponúka dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.

Odolávajú obrovskému zaťaženiu a fungujú bez deformácie alebo zlyhania v náročných podmienkach. Nie sú určené na použitie s guľovými lineárnymi ložiskami, ale skôr so samomaznými keramickými puzdrami.

Odolávajú teplotám od -130 C do +200 C. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa často používajú v aplikáciách, ako sú ropné a plynové zariadenia, zdravotnícke prístroje, stavebníctvo a automobilový priemysel.

  • Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé.
  • Odolnosť proti korózii poskytuje dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.
  • Odoláva teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Hriadele z kalenej nehrdzavejúcej ocele

Tieto hriadele z kalenej nehrdzavejúcej ocele poskytujú veľkú pevnosť, odolnosť a spoľahlivosť. Používajú sa s lineárnymi ložiskami, sú vhodné pre náročné aplikácie vyžadujúce odolnosť voči korózii, opotrebovaniu a náročným podmienkam, ako je odolnosť voči vlhkosti alebo chemikáliám, bez narušenia celistvosti konštrukcie.

Tieto hriadele majú dlhú životnosť a vyžadujú malú údržbu, čo znižuje prestoje a celkové prevádzkové náklady. Pri použití s lineárnym guľovým puzdrom poskytujú hladký a presný lineárny pohyb. Nachádzajú sa v aplikáciách, ako sú zariadenia na spracovanie potravín, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.

  • Vhodné pre aplikácie vyžadujúce odolnosť voči korózii, opotrebovaniu a náročným podmienkam, ako je odolnosť voči vlhkosti alebo chemikáliám.
  • Pri použití s lineárnym guľovým puzdrom poskytujú hladký a presný lineárny pohyb.
  • Nachádzajú sa v aplikáciách, ako sú zariadenia na spracovanie potravín, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Hriadele z kalenej ocele

Tieto hriadele z kalenej ocele sú robustné a spoľahlivé komponenty používané v rôznych mechanických aplikáciách. Používajú sa so všetkými typmi lineárnych puzdier. Kombinujú výnimočnú presnosť veľkosti, priamosť a zameranie na zníženie opotrebovania pri aplikáciách s vysokou rýchlosťou.

Hriadele sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele, ktorá prechádza špecializovaným procesom kalenia, výsledkom čoho je väčšia pevnosť, dlhá životnosť a odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. V kombinácii s lineárnym guľovým puzdrom zaisťujú hladký a presný rotačný pohyb.

Vďaka svojmu materiálu sú vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysoký výkon, ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.

  • Kombinujú výnimočnú presnosť veľkosti, priamosť a zameranie na zníženie opotrebovania pri aplikáciách s vysokou rýchlosťou.
  • Vhodné pre aplikácie ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
  • Hriadele sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele, ktorá prechádza špecializovaným procesom kalenia.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 303/316

Hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 303/316 sa používajú v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú/veľmi vysokú odolnosť proti korózii, pevnosť a odolnosť. To zaručuje, že hriadele tolerujú náročné podmienky, ako je vysoká vlhkosť, chemikálie, odolnosť voči vysokým teplotám, vynikajúca zvárateľnosť a korozívne látky bez narušenia celistvosti ich konštrukcie. Výsledkom je, že tieto hriadele majú dlhšiu životnosť a vyžadujú menej údržby, čo má za následok menej prestojov a nižšie celkové prevádzkové náklady.

Namiesto lineárnych guľových ložísk by sa mali použiť keramické ložiská. Vhodné pre aplikácie zahŕňajúce veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a abrazívne prostredie.

Používajú sa v röntgenových zariadeniach, zariadeniach na spracovanie papiera, konštrukčných prvkoch a zariadeniach na spracovanie potravín.

  • Tolerujú vysokú vlhkosť, chemikálie a korozívne látky.
  • Namiesto lineárnych guľových ložísk by sa mali použiť keramické ložiská.
  • Používajú sa v röntgenových zariadeniach a zariadeniach na spracovanie potravín.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: , SRL177460, SRL177450, SRL177440, SRL177430, SRL177425, SRL177420, SRL177416, SRL177412, SRL177410, SRL177408, SRL177406, SRL177360, SRL177350, SRL177340, SRL177330, SRL177325, SRL177320, SRL177316, SRL177312, SRL177310, SRL177308, SRL177306

Kalené duté hriadele

Kalené duté hriadele sú robustné a spoľahlivé komponenty používané v rôznych mechanických aplikáciách. Používajú sa s lineárnymi puzdrami keď je potrebné znížiť hmotnosť, zároveň ale celistvosť konštrukcie nie je narušená. Toto zníženie hmotnosti umožňuje vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu energie a lepšiu manévrovateľnosť.

Ich konštrukcia umožňuje tekutinám, plynom alebo elektrickým vodičom prechádzať ich stredom. V spojení s lineárnym guľovým puzdrom ponúkajú hladký a presný rotačný pohyb.

Používajú sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoká pevnosť a odolnosť a kde je dôležité aj zníženie hmotnosti, ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie

  • Používajú sa v aplikáciách ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
  • Ich zníženie hmotnosti umožňuje vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu energie a lepšiu manévrovateľnosť.
  • Ich konštrukcia umožňuje tekutinám, plynom alebo elektrickým vodičom prechádzať ich stredom.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Opory konca hriadeľa

Opory konca hriadeľa poskytujú lineárnym hriadeľom stabilitu, zarovnanie a oporu. Tieto komponenty sú určené na pevné uchytenie štandardných priemerov hriadeľov na mieste a zároveň umožňujú plynulý a presný pohyb lineárneho puzdra.

Pevne držia hriadeľ v polohe, čím obmedzujú bočný alebo radiálny pohyb, ktorý by mohol spôsobiť vychýlenie alebo nadmerné opotrebovanie.

Používajú sa v aplikáciách zahŕňajúcich obrábacie stroje, zdravotnícke prístroje a zariadenia priemyselnej automatizácie.

  • Poskytujú lineárnym hriadeľom stabilitu, zarovnanie a oporu.
  • Pevne držia hriadeľ v polohe, čím obmedzujú bočný alebo radiálny pohyb.
  • Používajú sa v obrábacích strojoch, zdravotníckych prístrojoch a zariadeniach priemyselnej automatizácie
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1779AL, SRL177908