V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(16 sady výrobkov)
These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Skupina SR: SR6575
Tieto pružinové piesty so zakončením čapom a šesťhrannou drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Má tri komponenty: telo so závitom, zakončenie čapom a pružinový mechanizmus, ako aj vnútorný šesťhran. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.
Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné zarovnanie, čo umožňuje jemné doladenie vysúvania alebo zasúvania piestu podľa individuálnych potrieb. Čap piestu možno rýchlo vysunúť alebo zasunúť zatlačením rukou, čo umožňuje rýchle úpravy alebo zmeny polohy.
Vnútorný šesťhran uľahčuje ovládanie pružinového piestu pomocou šesťhranného kľúča. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Ak je čap vyrobený z termoplastu, odoláva teplotám od -30 C do +50 C; ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.
Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.
Skupina SR: SR5410 ,SR6568, SR6572
Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.
Skupina SR: SR6571
Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
Mounting Blocks & Flanges
Tieto montážne nástroje pre odpružené piestíky sú navrhnuté tak, aby uľahčili efektívnu a presnú inštaláciu alebo odstránenie piestíkov v rôznych mechanických a priemyselných aplikáciách.
Kvôli ich malej veľkosti a pružinovému charakteru môže byť ručná inštalácia alebo nastavenie odpružené piestíky náročné. Preto je použitie špecializovaného montážneho nástroja nevyhnutné na zabezpečenie správneho zarovnania, kontroly krútiaceho momentu a bezpečného uchytenia.
Používanie týchto nástrojov významne znižuje riziko nadmerného utiahnutia, nesprávneho zarovnania a deformácie mechanizmu pružiny piestu. Toto pomáha udržiavať optimálny výkon a dlhú životnosť.
Tieto pružinové piesty s guličkou a drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Majú tri komponenty: závitové telo, nerezovú guličku a pružinový mechanizmus. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.
Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné polohovanie, čo umožňuje doladiť vysúvanie alebo zasúvanie piestu podľa individuálnych potrieb. Hoci je nerezová gulička vhodná pre svoju vynikajúcu odolnosť proti korózii, zaisťuje dlhú životnosť a spoľahlivosť piestu aj v náročných podmienkach. Nerezová gulička navyše umožňuje hladké fungovanie, eliminuje trenie a opotrebovanie.
Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Odolávajú teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.
Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.
The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.
The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.
Tieto pružinové piesty so zakončením guličkou a hladkým telom sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku alebo zdvíhanie. Zložené z troch častí: hladké telo, zakončenie guličkou a pružinový mechanizmus. Pripomínajú pružinové piesty so zakončením čapom, avšak zakončenie guličkou spája jemnejšie a znižuje opotrebovanie obrobku aj piestu.
Zakončenie piestu guličkou poskytuje kontaktný bod pre presné zapojenie a polohovanie v aplikácii. Objímka na pružinovom pieste má prídržnú funkciu a po vložení drží piest bezpečne na mieste.
Hladké telo uľahčuje vkladanie a drží na mieste pomocou prevedenia na zalisovanie, umožňuje rýchle uvoľnenie. Odolávajú teplotám do 250 ºC, široko sa používajú v projektovaní strojov a príslušenstva, elektronike, zdravotníckom vybavení, elektronike, automobilovom priemysle a osvetľovacích zariadeniach.
Tieto pružinové piesty s keramickou guličkou a drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Majú tri komponenty: závitové telo, keramickú guličku a pružinový mechanizmus. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.
Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné polohovanie, čo umožňuje doladiť vysúvanie alebo zasúvanie piestu podľa individuálnych potrieb. Keramická gulička má síce vysokú tvrdosť, odolnosť proti opotrebovaniu a korózii, ale znižuje možnosť oderu alebo poškodenia spojovacích plôch.
Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Odolávajú teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.
Tieto expanzné pružinové piesty sa používajú na polohovanie, aplikovanie tlaku a zdvíhanie. Ich jedinečný dizajn tela sa ohýba na roztiahnutie a zmršťovanie a prispôsobuje sa toleranciám umiestnenia otvoru až do + 0,2 mm d4.
Ich materiál poskytuje vynikajúcu pevnosť v rôznych podmienkach a teplotách, ako aj odolnosť proti korózii, kontrolu a stabilitu. Je to rýchle a jednoduché pri výrobe a montáži, odpadá požiadavka na náklady na vysoko presné opracovanie a prípravu dielov.
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča ich použiť ako jednu, jednorazovú inštaláciu, pretože opakované inštalácie a odstránenia môžu znížiť ich schopnosť rozpínania do otvorov so širšími toleranciami v dôsledku únavy plastov. Odolávajú teplotám od -30 C do +50 C. Vhodné pre aplikácie v plastových lisovaných komponentoch pre dizajn strojov a upevňovacích prvkov, elektronike, zdravotníctve a osvetľovacích zariadeniach.
Tieto pružinové piesty - čap - s drážkou sa používajú na polohovanie, indexovanie, aplikovanie tlaku, zdvíhanie a uzamykanie. Skladajú sa z troch častí: závitové telo, čap piestu a pružinový mechanizmus. Pružina piestu poskytuje silu na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.
Bežne sa používajú na presné zarovnanie a bezpečné polohovanie komponentov. Vysunutie alebo zasunutie čapu piestu môže uzamknúť alebo uvoľniť komponent, čím sa zabezpečí presné zarovnanie a zabráni neúmyselnému pohybu. Keď je čap piestu vysunutý, zapadne na miesto, čím sa zabráni náhodnému posunutiu alebo uvoľneniu komponentu.
Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Čap piestu možno ľahko vysunúť alebo zasunúť zatlačením rukou, čo umožňuje rýchle úpravy alebo zmeny polohy. Odoláva teplotám do 250 ºC, bežne sa používa v odvetviach, ako je projektovanie strojov a príslušenstva, elektronika, zdravotnícke vybavenie a osvetľovacie zariadenia
Tieto pružinové piesty s hladkým telom so zakončením čapom sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Majú tri komponenty: hladké telo, čap piestu a pružinový mechanizmus. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.
Zakončenie čapom u pružinového piestu má zaoblený hrot pre presné zapojenie a vyrovnanie v aplikácii.
Jeho hladké telo uľahčuje vkladanie a drží na mieste pomocou prevedenia na zalisovanie, zatiaľ čo zakončenie čapom umožňuje presné zapojenie a zarovnanie. Ak je čap vyrobený z termoplastu, odoláva teplotám od -30 C do +50 C; ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.
Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.
The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.
Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.
Used for locating, positioning, indexing and securing. Our Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. Suitable for gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Skupina SR: SR5409
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku