Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zátky do otvorov

 (20 sady výrobkov)

Náš sortiment zátok do otvorov vyrobený podľa najvyšších štandardov zahŕňa široké spektrum aplikácií vhodných pre procesy, ako je práškové lakovanie a maskovanie. Náš výber zatláčacích zátok zahŕňa záslepky, vyťahovacie zátky a maskovacie zátky, ktoré zaručujú základnú ochranu a sú dostupné v rôznych tvaroch a závitoch Tento sortiment je vyrobený z materiálov, ako je plast, guma, EPDM a ďalšie.

DKO Zátky s uškom PCR

Dko zátky s uškom sú navrhnuté tak, aby chránili kompresné spojky DKO pred poškodením a kontamináciou počas prepravy, skladovania a spracovania. Ich robustná konštrukcia zabezpečuje spoľahlivý výkon, aj v náročných podmienkach. Tesniaci systém odolný voči úniku a bezpečné spojenie účinne zabraňujú úniku alebo strate kvapaliny, čím znižujú riziko poškodenia zariadenia, straty produktivity a problémov s bezpečnosťou. Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje DKO otočnej matke, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.

Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje otočnej matke DKO, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTSFL2PCR

Rebrované koncové zátky PCR

Rebrované koncovky rúrok sú určené na bezpečné utesnenie koncov rúr a rúrok. S funkčným dizajnom na zasunutie je ich zástrčka vybavená vnútornými rebrami, ktoré zabezpečujú silné trenie proti vnútornému priemeru pripojenej rúry. Týmto sa účinne zabraňuje vstupu nečistôt.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRILUPCR

Uzatvorené kónické zátky

Kryté zúžené zátky majú vypuklé okraje, ktoré zaručujú bezpečné uchytenie. Vyznačuje sa push-fit dizajnom, ktorý uľahčuje používanie a vyberanie Používa sa na potrubia, slepé otvory a nábytok.Vďaka vypuklým stranám sú navrhnuté tak, aby bezpečne sedeli.Chránia pred nečistotami, úlomkami a poškodením.Opakovane použiteľné vďaka materiálu a bez vplyvu na účinnosť tesnenia. Materiál: Silikón Farba: Šedá, Žltá, Tmavozelená, Svetlozelená, Biela, Červená, Čierna, Ružová, Purpurová, Modrá, Tmavomodrá, Priehľadná Skupina SR: SR5751

Zátky s bočným úchytom PCR

Zátky s bočným úchytom majú kužeľovitý dizajn, ktorý poskytuje účinnú všeobecnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas výroby, skladovania a prepravy. Kónický tvar z neho robí ekonomické riešenie, ktoré sa hodí do rôznych rozmerov. Dizajn so zatlačením a s úchytom umožňuje jednoduché a rýchle odstránenie, keď je spojenie tesné.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCL2PCR

Rebrované koncové zátky so širokou prírubou PCR

Zátky na široké flanše s rebrovaným povrchom účinne chránia vnútornú stenu potrubia a spojky profilov pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a korózia. Vlastnosti zatlačením navrhnutého konektora zahŕňajú široké rebrá, ktoré sa tesne prispôsobujú aplikovaním jemného tlaku proti vnútornému povrchu a umožňujú prispôsobiť sa širšiemu rozsahu hrúbok stien.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILUHPCR

Spojené zátky Banjo

Zátky banjo spojov chránia banjo spoje pred poškodením a zvyškami kvapaliny. Sú robustné a vhodné pre hydraulické a kvapalinové systémy. Môže sa dodávať s krycou záložkou alebo bez nej. Kompatibilné s banjo spojkami DIN 7642 B/E.Navrhnuté na ochranu pred poškodením, opotrebovaním a vniknutím nečistôt alebo vlhkosti.Zabezpečujú bezpečné uchytenie na banjo spojkách DIN 7642 B/E a vytvárajú spoľahlivý tesniaci povrch, ktorý zabraňuje prepúšťaniu.Slúžia na používanie v zariadeniach v automobilovom priemysle alebo ťažkom strojárstve. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR1016

Zátka na abrazívne čistenie

These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.

When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.

It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.

  • Má otvor na skrutkovače s veľkosťou závitu M16 x 12.
  • Vydrží vysoký tlak a je odolná.
  • Odolnosť voči teplotám od -30 C do 50 C.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SRF0013

Zátka na hydraulické kovanie so stredovým úchytom

Zátky na hydraulické kovanie so stredovým úchytom sú určené na upchanie a utesnenie koncov hadíc. Majú rebrá na pevné uchytenie pri upchávaní hydraulických vedení bez ich napínania. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu, húževnatosťou a pružnosťou.

Vnútorný úchyt umiestnený v strede umožňuje jednoduché nasadenie a vyberanie zátky. Kónický tvar tiež umožňuje upchávanie rôznych vnútorných priemerov. Zátky tesne priliehajú a bezpečne tesnia, účinne zabraňujú vniknutiu prachu, nečistôt a iných kontaminantov do hadice. Pomáhajú chrániť vnútorné komponenty a zaručujú optimálny výkon.

Bežne sa používajú v stavebníctve, automobilovom priemysle a poľnohospodárstve.

  • Vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu, húževnatosťou a pružnosťou.
  • Rebrovanie zaisťuje pevné uchytenie pri zapájaní hydraulických vedení bez ich napínania.
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie zátky do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: EVA Farba: Žltá Skupina SR: SR6111

DKO Zátky s uškom

Bočné uvoľňovacie zátky DKO chránia kompresné armatúry DKO počas prepravy, skladovania a spracovania tým, že zabraňujú poškodeniu a kontaminácii. Ohybný koniec sa bezpečne zasunie do otočnej matice DKO. Bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie.

  • Chránia kompresné DKO tvarovky počas prepravy, skladovania a opracovania, pred poškodením a nečistotami.
  • Pružný koniec presne zapadá do otočnej DKO matice a bočné uško poskytuje jednoduché odmontovanie.
  • Bežne sa využívajú a slúžia v priemyselnom odvetví ako je automobilový priemysel, výroba, stroje a zariadenia.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1121

Zátky Eze

Zátky Eze sú určené na utesnenie a zabezpečenie závitových otvorov. Sú vybavené stredovým alebo bočným prichytením na jednoduché vkladanie a vyberanie. K dispozícii sú vo viacerých veľkostiach; môžu chrániť viac ako 25 imperiálnych alebo metrických veľkostí závitov pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Vďaka pružnému vyťahovaciemu výstupku je vyberanie jednoduché.Majú stredový alebo bočný úchyt, ktorý umožňuje ich jednoduché vkladanie a vyberanie z otvorov so závitom.Chránia pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.Inštalácia je jednoduchá vďaka patentovanému rýchloupínaciemu dizajnu a zátka zapadne jednoduchým zatlačením. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená Skupina SR: SR1055

Maskovacie zátky s podložkou

Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753

Uzatvorené kónické zátky BSP(g)/NPT

Závitové zátky NPT sa používajú na utesnenie a ochranu koncov rúrok a tvaroviek so závitom BSP a NPT. Robustná konštrukcia zaručuje, že vydržia vysoký tlak, teplotu a poškodenie počas skladovania a prepravy. Zúžený tvar umožňuje tesné a bezchybné uchytenie pri rôznych vnútorných priemeroch.

  • Používajú sa na utesnenie a ochranu koncov rúrok a tvaroviek s BSP/NPT závitom.
  • Ich pevná konštrukcia im umožňuje odolávať vysokému tlaku, teplote, korózii, nečistotám a poškodeniu počas skladovania a prepravy.
  • Využívajú sa vo vodovodných potrubiach, vzduchotechnike a klimatizácii, v automobilových a priemyselných zariadeniach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Modrá Skupina SR: SR1114

Papierové maskovacie zátky

Papierové maskovacie zátky sú určené na utesnenie otvorov počas lakovania, natierania alebo povrchovej úpravy. Sú vyrobené z vysokokvalitného papiera a vyznačujú sa vynikajúcou pružnosťou a trvanlivosťou. Sú odolné voči chemikáliám. Ideálny na použitie na kovové, plastové, sklenené a drevené povrchy.

  • Určené na ochranu a utesnenie otvorov počas maľovania, natierania alebo povrchovej úpravy.
  • Umožňuje jednoduché vkladanie a vyberanie a zabezpečujú pevné a bezpečné uchytenie v širokom sortimente veľkostí a tvarov otvorov.
Materiál: Krepový papier Farba: Hnedá Skupina SR: SR6113

Zátky a chrániče skosených hrán pre potrubia

Chrániče a zátky skosených hrán rúr sú určené na ochranu skosenia rúr, ak sa používajú v spojení s oceľovým chráničom skosenia. Chránič sa upevní tak, že sa nasadí na koniec rúrky a zatlačí sa na upínací mechanizmus. Systém sa rozšíri a pritlačí chránič k vnútornému povrchu rúrky. Používa sa v aplikáciách, ako sú vrtné súpravy na ťažbu ropy a plynu a na staveniskách.Dôležité na zabezpečenie zátky rúry počas manipulácie, prepravy a skladovania.Navrhnuté tak, aby pevne zapadli na koniec rúr s veľkosťou od 8" do 120".Využíva sa v zariadeniach ako ropné a plynové vrtné súpravy, na staveniskách, v skladoch a továrňach. Materiál: Polyetylén Skupina SR: SR1360

Rebrované koncové zátky

Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.

Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú.

Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.

  • Dve prevedenia s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach.
  • Bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí.
  • Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Modrá, Červená, Čierna Skupina SR: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Zátky do papierových tubusov

Rebrované koncovky rúr poskytujú spoľahlivé tesnenie koncov rúr a potrubí. Rebrovaná konštrukcia zaisťuje pevné uchytenie, ktoré pomáha predchádzať únikom, a zároveň poskytuje priľnavosť a stabilitu. Rebrovaný tvar udržiava zátku na mieste pri tlaku alebo vibráciách a blokuje prach, nečistoty. Jednoduchá inštalácia pomocou zatláčania je jednoduchá a nevyžaduje žiadne náradie.Rebrovaný tvar zaisťuje pevné uchytenie, zabraňuje presakovaniu a zároveň poskytuje lepšiu priľnavosť a stabilitu.Zabraňuje prenikaniu prachu, nečistôt a kontaminantov.Inštalácia je jednoduchá, zatlačí sa do otvoru, až kým nesadne. Materiál: Polyetylén Farba: Červená, Biela Skupina SR: SR1604, SR1603

Zátky s bočným úchytom

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Žltá, Prírodná, Modrá Skupina SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Zátky s uškom

Bočné uvoľňovacie zátky poskytujú bezpečné a pohodlné utesnenie pre rôzne aplikácie. Bočný uvoľňovací mechanizmus umožňuje rýchle nasadenie a vybratie bez použitia náradia, čím sa zabezpečí tesné utesnenie.

  • Bočný uvoľňovací mechanizmus umožňuje jednoduché vkladanie a vyberanie, vďaka čomu nie je potrebné používať ďalšie nástroje alebo nadmernú silu.
  • Vďaka univerzálnej konštrukcii sú tieto zátky vhodné na rôzne zariadenia v rôznych odvetviach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR1120

Závitové zátky s tesnením

Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.

Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.

Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.

  • Poskytujú priliehavé utesnenie, čím zabraňujú vniknutiu nečistôt.
  • Ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: Polyetylén LD, PA6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Zátky UNI

Uniplugs sú univerzálne zátky navrhnuté na bezpečné a účinné utesnenie v rôznych aplikáciách. K dispozícii sú rôzne veľkosti na utesnenie rôznych otvorov, ako sú otvory, rúry alebo armitúry. Zabezpečujú tesné priliehanie, ktoré zabraňuje únikom, vibráciám a vnikaniu prachu alebo vlhkosti.Ideálna voľba pre odvetvia ako je automobilový priemysel, elektronika a výroba.Sú precízne navrhnuté tak, aby tesne priliehali a zabraňovali netesnostiam, vibráciám a vniknutiu prachu a vlhkosti. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1039