Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závesné oká

 (2 sady výrobkov)

Závesné skrutky s okom sú špeciálne typy zdvíhacích ôk pre veľké namáhanie, ktoré sa používajú s kladkostrojom na zdvíhanie alebo spúšťanie ťažkých bremien. Môžu byť poháňané elektrickou energiou alebo stlačeným plynom a na zaistenie prevádzky musí byť na mieste kladkostroj. Závesné skrutky s okom sú vďaka unikátnej konštrukcii obzvlášť užitočné pri podpore zavesenia bremien a zároveň predchádzajú prípadným nebezpečenstvám, ako je napríklad poškodené bremeno alebo zariadenie. Na sklade máme výkyvné závesné skrutky s okom, niekedy označované ako preklápacie. Vyrábajú sa v chróme pre rôznu nosnosť. Okrem nich máme v ponuke aj závesné skrutky s okom pre vysokú záťaž vyrobené z kovanej ocele dostupné v rôznych veľkostiach závitov a výber bezpečnostných závesných skrutiek s okom. Vyberte si zo širokej škály dĺžok skrutiek a priemerov základne, vyrobených z legovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám.

Preklápacie závesné skrutky s okom

Hoist rings - Flip Flop are made of forge chrome moly steel, with a black oxide finish for corrosion resistance. They will pivot 180 under load. Design Factor: 6:1. Certified heat treated. Rings and bodies are magnetic particle inspected per ASTM 1444. Screws included. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Výkyvná závesná skrutka s okom

Kované oceľové oko z jedného kusu s minimálnou pevnosťou v ťahu 180 000 psi. Čierna povrchová úprava zvyšuje odolnosť proti korózii. Zachovávajú rovnakú menovitú záťaž 0-90 od osi svorníka. Umožňujú 360 otáčanie základne a 180 otáčanie oka pod záťažou. Tieto závesné skrutky s okom pre vysokú záťaž spĺňajú vojenskú špecifikáciu č. MIL-STD 209 a spĺňajú ANSI/ASME B30.26. Minimálny konštrukčný koeficient: 5:1. Boli magneticky testované podľa ASTM 1444. Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

Bezpečnostné závesné skrutky s okom zachovávajú rovnakú menovitú záťaž 0 až 90 od osi skrutky. Umožňujú 360 otáčanie základne a 180 otáčanie oka pod záťažou. Konštrukčný koeficient: 5:1. Variant z legovanej ocele má minimálnu pevnosť v ťahu 180 000 psi, je magneticky testovaný podľa ASTM 1444 a má čiernu povrchovú úpravu, ktorá zvyšuje odolnosť proti korózii. Variant z nehrdzavejúcej ocele AISI 300 má nedeštruktívne testovanie: 100 % skúška kapilárnou metódou podľa MIL-STD-50032, ASTME 1417, čistenie a pasivácia: čistiť a pasivovať podľa ASTM A 967, QQ-P-35 typ II. Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.