V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
Naše posuvné svorky sú univerzálnymi a nastaviteľnými upínacími prvkami určenými na bezpečné uchytenie obrobkov alebo prípravkov počas obrábania alebo montáže. Umožňujú rýchle a jednoduché upínanie, vďaka čomu sú ideálne pre rôzne priemyselné aplikácie, kde je potrebná častá výmena obrobkov.
Pre aplikácie s drážkovanými otvormi ponúka Essentra posuvné svorky konštruované špeciálne na tento účel. Tieto svorky umožňujú spoľahlivé a bezpečné uchytenie v štrbinách, čím zaisťujú stabilitu a presnosť pri umiestňovaní obrobkov alebo komponentov.
Ponúkame aj posuvné svorky prispôsobené pre pevné posuvné tyče a pevné kruhové tyče. Tieto svorky sú konštruované tak, aby bezpečne upevnili obrobky k týmto typom tyčí a umožňovali plynulý a kontrolovaný lineárny pohyb pri zachovaní bezpečného uchytenia. Tieto svorky sú cenným pomocníkom pri zvyšovaní produktivity a presnosti v mnohých priemyselných celkoch a úkonoch obrábacích strojov.
Základným príslušenstvom v oblasti obrábacích strojov a priemyselných zariadení sú podložné doštičky a doštičky s mierkou. Podložné doštičky sa používajú na nadvihnutie obrobkov alebo prípravkov do požadovanej výšky, čím sa optimalizuje postup obrábania a prístup k nástrojom. Doštičky s mierkou sú obvykle vybavené meracími značkami alebo stupnicami, ktoré pomáhajú pri presnom nastavovaní a polohovaní počas obrábania alebo montáže, čím prispievajú k vyššej presnosti a efektívnosti výrobných operácií. Naše podložné doštičky a doštičky s mierkou sa používajú s naším sortimentom posuvných svoriek.
Posuvné svorky pre plné okrúhle tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie plných okrúhlych tyčí v aplikáciách. Pre lepšiu stabilitu sú namontované v pevnej polohe v zostave.
Posuvné svorky môžu byť pre otvory s drážkou pre plné posuvné alebo plné okrúhle tyče. Ťahajú vreteno za vnútornú pružinu silou 70 N, aby sa zabránilo chveniu vretena. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb plnej okrúhlej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Vo vnútri majú zuby a zapájajú každých 7,2 (=360/ 50).
Posuvné svorky pre plné okrúhle tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie plných okrúhlych tyčí v aplikáciách.
Posuvné svorky pre plné posuvné tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách. Pre lepšiu stabilitu sú namontované v pevnej polohe v zostave.Posuvné svorky môžu byť pre otvory s drážkou pre plné posuvné alebo plné okrúhle tyče. Keď je svorka v otvorenej polohe, posuvná tyč sa môže pohybovať doľava alebo doprava, pričom dva odpružené guľové čapy umožňujú voľný pohyb tyče. Možno ich uzamknúť na mieste otočením rukoväte posuvnej svorky o 90 stupňov. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb plnej posuvnej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, stavebného a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám do 90 C.Posuvné svorky pre plné posuvné tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách.
Posuvné svorky sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách. Skladajú sa z dvoch do seba zapadajúcich častí, ktoré poskytujú pevné uchytenie na vybavení a zároveň umožňujú jednoduché nastavenie a vyrovnanie. Na otváranie a zatváranie posuvných svoriek možno použiť skrutku alebo západku.
Posuvné svorky pre montážne otvory sa používajú so stupnicou, čítacia čiara na posuvnej svorke umožňuje rýchle, jednoduché a presné zarovnanie. Pre väčšiu stabilitu sú pevne umiestnené v zostave. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb posuvnej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, stavebného a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám do 90 C.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku