Menu Hľadať

Čapy s pružinou - zaisťovacie a nezaisťovacie

Na sklade

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
109 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Záverečná koncová sila Veľkosť závitu tela Dĺžka skrutky Typ/prevedenie zamykania rukoväte Priemer hlavy Počiatočná sila po úplnom zatlačení Kúpiť
6,6765 € - 7,3208 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Zaistenie
25.0 mm
6.00 N
9,1227 € - 10,0818 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Zaistenie
33.0 mm
11.00 N
6,6765 € - 7,3208 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Zaistenie
25.0 mm
6.00 N
8,9663 € - 10,0818 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Zaistenie
33.0 mm
11.00 N
7,6873 € - 8,6316 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Zaistenie
25.0 mm
6.0 N
7,068 € - 7,068 € Požiadajte o dodací termin tu
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Zaistenie
12.0 mm
3.00 N
8,5931 € - 9,1894 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Zaistenie
21.0 mm
6.00 N
8,4085 € - 8,4085 € Požiadajte o dodací termin tu
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Zaistenie
16.0 mm
5.00 N
12,0234 € - 12,0234 € 3 Na sklade
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Nezamykateľné
25.0 mm
11.00 N
19,0694 € - 19,0694 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Kľudová poloha
18.2 mm
4.00 N
6,932 € - 7,4045 € 7 Na sklade
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Nezamykateľné
25.0 mm
6.00 N
8,9971 € - 10,0953 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Nezamykateľné
33.0 mm
11.00 N
11,8389 € - 13,2891 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Nezamykateľné
33.0 mm
11.0 N
6,7722 € - 7,3634 € Požiadajte o dodací termin tu
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Nezamykateľné
18.0 mm
5.00 N
7,5341 € - 7,5341 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
9,9349 € - 11,1276 € Požiadajte o dodací termin tu
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
6.00 N
14,5585 € - 14,5585 € Požiadajte o dodací termin tu
77.0 mm
30.00 N
M16 x 1.5
Nezamykateľné
31.0 mm
10.00 N
9,7112 € - 10,1237 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Zaistenie
21.0 mm
5.00 N
5,9503 € - 6,4657 € 6 Na sklade
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Nezamykateľné
17.5 mm
1.00 N
7,4112 € - 7,7298 € 1 Na sklade
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Nezamykateľné
28.0 mm
10.00 N
  • z/zo 6
Aretačný čap 25.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10195857

Cenové rozpätie
7,3208 € - 6,6765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

10195994

Cenové rozpätie
10,0818 € - 9,1227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 PA Čierna

10195833

Cenové rozpätie
7,3208 € - 6,6765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 PA Čierna

10195970

Cenové rozpätie
10,0818 € - 8,9663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Cenové rozpätie
8,6316 € - 7,6873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.0 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196342

Cenové rozpätie
7,068 € - 7,068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    32.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196427

Cenové rozpätie
9,1894 € - 8,5931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    20.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196595

Cenové rozpätie
8,4085 € - 8,4085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M12 x 1.5 Oceľ Čierna

10270677

Cenové rozpätie
12,0234 € - 12,0234 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Záverečná koncová sila
    20.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    61.0 mm
  • Dokončiť
    Matné
Aretačný čap 18.2 mm M10 x 1.0 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10280874

Cenové rozpätie
19,0694 € - 19,0694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Záverečná koncová sila
    9.00 N
  • Priemer hlavy
    18.2 mm
  • Celková dĺžka
    30.4 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Aretačný čap 25.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10195888

Cenové rozpätie
7,4045 € - 6,932 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

10196021

Cenové rozpätie
10,0953 € - 8,9971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16

10196168

Cenové rozpätie
13,2891 € - 11,8389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10196267

Cenové rozpätie
7,3634 € - 6,7722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    42.5 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Čierna

10196458

Cenové rozpätie
7,5341 € - 7,5341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 0.75
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196533

Cenové rozpätie
11,1276 € - 9,9349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    59.0 mm
Aretačný čap 31.0 mm M16 x 1.5 Oceľ Čierna

10270684

Cenové rozpätie
14,5585 € - 14,5585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Záverečná koncová sila
    30.00 N
  • Priemer hlavy
    31.0 mm
  • Celková dĺžka
    77.0 mm
  • Dokončiť
    Matné
Aretačný čap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10196618

Cenové rozpätie
10,1237 € - 9,7112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    16.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
Aretačný čap 17.5 mm Hliník Šedá

10281062

Cenové rozpätie
6,4657 € - 5,9503 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    8.1 mm
  • Záverečná koncová sila
    7.00 N
  • Priemer hlavy
    17.5 mm
  • Výška gombíka
    18.5 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 PA Čierna

10195901

Cenové rozpätie
7,7298 € - 7,4112 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm