Used for locating, positioning, indexing and securing. Our Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. Suitable for gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Skupina SR: SR5409
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál výstupku | Záverečná koncová sila | Typ/prevedenie výstupku | Počiatočná sila po úplnom zatlačení | Materiál tela | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5487 € - 1,5487 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Leštená oceľ
|
70.00 N
70.00 N
|
Gulička
|
40.00 N
40.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
0,9473 € - 0,9473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Leštená oceľ
|
5.00 N
5.00 N
|
Gulička
|
3.00 N
3.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
5,7922 € - 5,7922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
140.00 N
140.00 N
|
Gulička
|
85.00 N
85.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
11,8496 € - 11,8496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12 x 1.5
|
Leštená oceľ
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
11.00 N
11.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
37,1422 € - 37,1422 € | 1 Na sklade |
M16 x 1.5
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
35.00 N
35.00 N
|
Pin
|
17.00 N
17.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
10270585 | 19,2809 € - 19,2809 € | 1 Na sklade |
M10 x 1.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
15.00 N
15.00 N
|
Pin
|
6.00 N
6.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
1,0588 € - 1,0588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Leštená oceľ
|
8.00 N
8.00 N
|
Gulička
|
5.00 N
5.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
1,6822 € - 1,6822 € | 200 Na sklade |
M5
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
11.00 N
11.00 N
|
Gulička
|
7.00 N
7.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
7,0687 € - 7,0687 € | 48 Na sklade |
M20
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
100.00 N
100.00 N
|
Gulička
|
60.00 N
60.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
2,9337 € - 2,9337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
50.00 N
50.00 N
|
Gulička
|
35.00 N
35.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
10270561 | 12,0234 € - 12,0234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12 x 1.5
|
Leštená oceľ
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
12.00 N
12.00 N
|
Leštená oceľ
|
|
14,5585 € - 14,5585 € | 20 Na sklade |
M16 x 1.5
|
Leštená oceľ
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
13.00 N
13.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
1,3443 € - 1,3443 € | 180 Na sklade |
M8
|
Leštená oceľ
|
45.00 N
45.00 N
|
Gulička
|
30.00 N
30.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
3,1579 € - 3,1579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Leštená oceľ
|
95.00 N
95.00 N
|
Gulička
|
55.00 N
55.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
3,6216 € - 3,6216 € | 3 Na sklade |
M12
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
105.00 N
105.00 N
|
Gulička
|
70.00 N
70.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
1,6528 € - 1,6528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
6.00 N
6.00 N
|
Gulička
|
3.00 N
3.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
1,7382 € - 1,7382 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Leštená oceľ
|
80.00 N
80.00 N
|
Gulička
|
50.00 N
50.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
1,638 € - 1,638 € | 420 Na sklade |
M4
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.00 N
4.00 N
|
Gulička
|
2.00 N
2.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
24,0469 € - 24,0469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12 x 1.5
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
9.00 N
9.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
11,5453 € - 11,5453 € | 32 Na sklade |
M10 x 1.0
|
Leštená oceľ
|
25.00 N
25.00 N
|
Pin
|
8.00 N
8.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku