Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Zaťaženie pri pevnej výške | Minimálny vonkajší priemer | Tuhosť pružiny | Záťaž pri 50 % zaťažení | Celková dĺžka | Priemer drôtu | Maximálny vonkajší priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3049 € - 3,5977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
28.65 N
28.65 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,3049 € - 3,5977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
71.66 N
71.66 N
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,0957 € - 3,3605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
28.73 N
28.73 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,2211 € - 3,5001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
14.59 N
14.59 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
3,2211 € - 3,5001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
37.81 N
37.81 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
3,3049 € - 3,5977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
15.83 N
15.83 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,3049 € - 3,5977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
13.03 N
13.03 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,3049 € - 3,5977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
38.21 N
38.21 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,3049 € - 3,5977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
66.05 N
66.05 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
3,3049 € - 3,5977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
30.60 N
30.60 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,0259 € - 3,2909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
7.29 N
7.29 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,0259 € - 3,3056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
15.83 N
15.83 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,0957 € - 3,3605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
9.07 N
9.07 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0259 € - 3,2909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
20.28 N
20.28 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,0957 € - 3,3605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
9.74 N
9.74 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0259 € - 3,2909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
18.10 N
18.10 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,0957 € - 3,3605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
14.72 N
14.72 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0957 € - 3,3605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
25.49 N
25.49 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0957 € - 3,3605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
9.34 N
9.34 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0957 € - 3,3605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
14.46 N
14.46 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku