Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálne prevádzkové vychýlenie | Tuhosť pružiny | Farba | Priemer otvoru | Maximálne vychýlenie | Maximálna sila | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6806 € - 0,6806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
Zelená
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
174.0 N
174.0 N
|
Light Duty
|
||
0,9424 € - 0,9424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
14.7 Nmm
14.7 Nmm
|
Zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
309.0 N
309.0 N
|
Light Duty
|
||
5,05 € - 5,05 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
Modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
6.669 in
169.4 mm
|
229.0 N
229.0 N
|
Medium Duty
|
||
1,6408 € - 1,6408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
55.4 Nmm
55.4 Nmm
|
Zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
742.0 N
742.0 N
|
Light Duty
|
||
2,8633 € - 2,8633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.606 in
40.8 mm
|
11.9 Nmm
11.9 Nmm
|
Zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
666.0 N
666.0 N
|
Light Duty
|
||
2,9839 € - 2,9839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.606 in
40.8 mm
|
19.4 Nmm
19.4 Nmm
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
916.0 N
916.0 N
|
Medium Duty
|
||
2,2422 € - 2,2422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.598 in
15.2 mm
|
64.6 Nmm
64.6 Nmm
|
Zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1336.0 N
1336.0 N
|
Light Duty
|
||
6,5311 € - 6,5311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1131.0 N
1131.0 N
|
Light Duty
|
||
0,8102 € - 0,8102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
10.5 Nmm
10.5 Nmm
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
345.0 N
345.0 N
|
Light Duty
|
||
1,6066 € - 1,6066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
30.6 Nmm
30.6 Nmm
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
655.0 N
655.0 N
|
Light Duty
|
||
0,8825 € - 0,8825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
91.0 Nmm
91.0 Nmm
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
955.0 N
955.0 N
|
Medium Duty
|
||
1,6044 € - 1,6044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.402 in
35.6 mm
|
7.5 Nmm
7.5 Nmm
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
347.0 N
347.0 N
|
Light Duty
|
||
1,9841 € - 1,9841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
20.8 Nmm
20.8 Nmm
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
661.0 N
661.0 N
|
Light Duty
|
||
1,1668 € - 1,1668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.598 in
15.2 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
915.0 N
915.0 N
|
Medium Duty
|
||
50,8409 € - 50,8409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
49.9 Nmm
49.9 Nmm
|
Zelená
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
6483.0 N
6483.0 N
|
Light Duty
|
||
0,9724 € - 0,9724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.197 in
30.4 mm
|
5.5 Nmm
5.5 Nmm
|
Modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
230.0 N
230.0 N
|
Light Duty
|
||
1,4748 € - 1,4748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
17.9 Nmm
17.9 Nmm
|
Zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
461.0 N
461.0 N
|
Light Duty
|
||
24,4765 € - 24,4765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.197 in
30.4 mm
|
191.2 Nmm
191.2 Nmm
|
Zelená
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
7036.0 N
7036.0 N
|
Light Duty
|
||
18,6918 € - 18,6918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.795 in
45.6 mm
|
78.7 Nmm
78.7 Nmm
|
Zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
5514.0 N
5514.0 N
|
Light Duty
|
||
11,6365 € - 11,6365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Light Duty
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku