Menu Hľadať

Die Springs

Na sklade

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
439 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálne prevádzkové vychýlenie Tuhosť pružiny Farba Priemer otvoru Maximálne vychýlenie Maximálna sila Typ Kúpiť
4,7764 € - 4,7764 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
15.3 Nmm
Modrá
20.0 mm
56.9 mm
870.0 N
Medium Duty
1,4528 € - 1,4528 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
8.7 Nmm
Modrá
12.5 mm
39.0 mm
338.0 N
Light Duty
1,0859 € - 1,0859 € Požiadajte o dodací termin tu
25.6 mm
7.2 Nmm
Zelená
12.5 mm
42.4 mm
305.0 N
Light Duty
1,1487 € - 1,1487 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
12.2 Nmm
Zelená
10.0 mm
13.5 mm
165.0 N
Light Duty
2,5127 € - 2,5127 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
25.7 Nmm
Modrá
20.0 mm
33.8 mm
869.0 N
Medium Duty
7,3196 € - 7,3196 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
66.6 Nmm
Zelená
40.0 mm
37.9 mm
2522.0 N
Light Duty
1,2616 € - 1,2616 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
40.0 Nmm
Modrá
16.0 mm
14.2 mm
568.0 N
Light Duty
4,798 € - 4,798 € Požiadajte o dodací termin tu
45.6 mm
11.8 Nmm
Modrá
16.0 mm
53.1 mm
627.0 N
Medium Duty
7,3418 € - 7,3418 € Požiadajte o dodací termin tu
45.6 mm
30.0 Nmm
Zelená
32.0 mm
75.3 mm
2255.0 N
Light Duty
4,7661 € - 4,7661 € Požiadajte o dodací termin tu
20.4 mm
104.6 Nmm
Zelená
40.0 mm
25.5 mm
2667.0 N
Light Duty
4,5386 € - 4,5386 € Požiadajte o dodací termin tu
35.6 mm
24.8 Nmm
Zelená
25.0 mm
48.2 mm
1193.0 N
Light Duty
12,5906 € - 12,5906 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
6.8 Nmm
Zelená
25.0 mm
162.6 mm
1098.0 N
Light Duty
0,8546 € - 0,8546 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
4.3 Nmm
Zelená
10.0 mm
43.4 mm
184.0 N
Light Duty
1,3364 € - 1,3364 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
5.9 Nmm
Zelená
12.5 mm
49.8 mm
292.0 N
Light Duty
1,4908 € - 1,4908 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
103.1 Nmm
Zelená
25.0 mm
13.2 mm
1361.0 N
Light Duty
11,7406 € - 11,7406 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
23.8 Nmm
Zelená
32.0 mm
89.8 mm
2135.0 N
Light Duty
3,9598 € - 3,9598 € Požiadajte o dodací termin tu
17.6 mm
83.2 Nmm
Zelená
32.0 mm
27.7 mm
2305.0 N
Light Duty
1,6315 € - 1,6315 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
126.5 Nmm
Modrá
25.0 mm
13.7 mm
1733.0 N
Medium Duty
4,2708 € - 4,2708 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
31.7 Nmm
Modrá
25.0 mm
49.0 mm
1551.0 N
Medium Duty
3,1885 € - 3,1885 € Požiadajte o dodací termin tu
17.6 mm
136.4 Nmm
Modrá
32.0 mm
19.7 mm
2686.0 N
Medium Duty
  • z/zo 22
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 15.3 Nmm

10643563

Cenové rozpätie
4,7764 € - 4,7764 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    56.9 mm
  • Maximálna sila
    870.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    50.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 75.7 mm 8.7 Nmm

10444801

Cenové rozpätie
1,4528 € - 1,4528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    39.0 mm
  • Maximálna sila
    338.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 63.5 mm 7.2 Nmm

10444528

Cenové rozpätie
1,0859 € - 1,0859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    42.4 mm
  • Maximálna sila
    305.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    25.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 12.2 Nmm

10644430

Cenové rozpätie
1,1487 € - 1,1487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    13.5 mm
  • Maximálna sila
    165.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    10.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

10234976

Cenové rozpätie
2,5127 € - 2,5127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    33.8 mm
  • Maximálna sila
    869.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 66.6 Nmm

10643570

Cenové rozpätie
7,3196 € - 7,3196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    37.9 mm
  • Maximálna sila
    2522.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 32.0 mm 40.0 Nmm

10415597

Cenové rozpätie
1,2616 € - 1,2616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    14.2 mm
  • Maximálna sila
    568.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    12.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 11.8 Nmm

10644379

Cenové rozpätie
4,798 € - 4,798 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    53.1 mm
  • Maximálna sila
    627.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    45.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 114.0 mm 30.0 Nmm

10643693

Cenové rozpätie
7,3418 € - 7,3418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    75.3 mm
  • Maximálna sila
    2255.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    45.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 104.6 Nmm

10636817

Cenové rozpätie
4,7661 € - 4,7661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    25.5 mm
  • Maximálna sila
    2667.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    20.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 24.8 Nmm

10637029

Cenové rozpätie
4,5386 € - 4,5386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    48.2 mm
  • Maximálna sila
    1193.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    35.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 6.8 Nmm

10643686

Cenové rozpätie
12,5906 € - 12,5906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    162.6 mm
  • Maximálna sila
    1098.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    122.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 4.3 Nmm

10444498

Cenové rozpätie
0,8546 € - 0,8546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    43.4 mm
  • Maximálna sila
    184.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 75.4 mm 5.9 Nmm

10444535

Cenové rozpätie
1,3364 € - 1,3364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    49.8 mm
  • Maximálna sila
    292.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 24.4 mm 103.1 Nmm

10414293

Cenové rozpätie
1,4908 € - 1,4908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    13.2 mm
  • Maximálna sila
    1361.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    10.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 140.0 mm 23.8 Nmm

10644270

Cenové rozpätie
11,7406 € - 11,7406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    89.8 mm
  • Maximálna sila
    2135.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    56.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 83.2 Nmm

10636947

Cenové rozpätie
3,9598 € - 3,9598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    27.7 mm
  • Maximálna sila
    2305.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    17.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 126.5 Nmm

10444917

Cenové rozpätie
1,6315 € - 1,6315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    13.7 mm
  • Maximálna sila
    1733.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    12.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 115.0 mm 31.7 Nmm

10631140

Cenové rozpätie
4,2708 € - 4,2708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    49.0 mm
  • Maximálna sila
    1551.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    46.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 136.4 Nmm

10444962

Cenové rozpätie
3,1885 € - 3,1885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    19.7 mm
  • Maximálna sila
    2686.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    17.6 mm