Menu Hľadať

Die Springs

Na sklade

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
439 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálne prevádzkové vychýlenie Tuhosť pružiny Farba Priemer otvoru Maximálne vychýlenie Maximálna sila Typ Kúpiť
11,1548 € - 11,1548 € Požiadajte o dodací termin tu
55.6 mm
37.8 Nmm
Modrá
32.0 mm
65.3 mm
2470.0 N
Medium Duty
7,0381 € - 7,0381 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
107.3 Nmm
Modrá
40.0 mm
32.7 mm
3507.0 N
Medium Duty
17,6032 € - 17,6032 € Požiadajte o dodací termin tu
81.2 mm
37.4 Nmm
Modrá
40.0 mm
91.8 mm
3430.0 N
Medium Duty
18,5348 € - 18,5348 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
94.8 Nmm
Modrá
50.0 mm
59.8 mm
5667.0 N
Medium Duty
25,193 € - 25,193 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
303.5 Nmm
Modrá
63.0 mm
33.6 mm
10199.0 N
Medium Duty
52,9793 € - 52,9793 € Požiadajte o dodací termin tu
91.6 mm
85.9 Nmm
Modrá
63.0 mm
104.0 mm
8934.0 N
Medium Duty
1,3361 € - 1,3361 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
9.9 Nmm
Červená
10.0 mm
29.4 mm
290.0 N
Heavy Duty
1,1235 € - 1,1235 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
15.2 Nmm
Červená
12.5 mm
29.2 mm
443.0 N
Heavy Duty
1,5704 € - 1,5704 € Požiadajte o dodací termin tu
13.2 mm
45.5 Nmm
Červená
16.0 mm
19.2 mm
874.0 N
Heavy Duty
1,0662 € - 1,0662 € Požiadajte o dodací termin tu
7.5 mm
219.2 Nmm
Červená
20.0 mm
8.3 mm
1819.0 N
Heavy Duty
3,0681 € - 3,0681 € Požiadajte o dodací termin tu
30.6 mm
46.5 Nmm
Červená
20.0 mm
37.5 mm
1745.0 N
Heavy Duty
2,1409 € - 2,1409 € Požiadajte o dodací termin tu
11.4 mm
219.5 Nmm
Červená
25.0 mm
12.6 mm
2765.0 N
Heavy Duty
14,2883 € - 14,2883 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
63.2 Nmm
Červená
25.0 mm
46.2 mm
2920.0 N
Heavy Duty
4,1465 € - 4,1465 € Požiadajte o dodací termin tu
20.4 mm
70.6 Nmm
Zelená
32.0 mm
32.4 mm
2289.0 N
Light Duty
11,5436 € - 11,5436 € Požiadajte o dodací termin tu
60.8 mm
21.7 Nmm
Zelená
32.0 mm
98.4 mm
2135.0 N
Light Duty
8,5577 € - 8,5577 € Požiadajte o dodací termin tu
35.6 mm
57.2 Nmm
Zelená
40.0 mm
45.4 mm
2596.0 N
Light Duty
19,5137 € - 19,5137 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
18.9 Nmm
Zelená
40.0 mm
130.4 mm
2461.0 N
Light Duty
35,5779 € - 35,5779 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
63.1 Nmm
Zelená
50.0 mm
84.2 mm
5311.0 N
Light Duty
24,1751 € - 24,1751 € Požiadajte o dodací termin tu
40.8 mm
136.1 Nmm
Zelená
63.0 mm
50.1 mm
6819.0 N
Light Duty
0,6276 € - 0,6276 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
15.7 Nmm
Modrá
10.0 mm
12.0 mm
188.0 N
Medium Duty
  • z/zo 22
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 139.0 mm 37.8 Nmm

10644393

Cenové rozpätie
11,1548 € - 11,1548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    65.3 mm
  • Maximálna sila
    2470.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    55.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 107.3 Nmm

10631188

Cenové rozpätie
7,0381 € - 7,0381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    32.7 mm
  • Maximálna sila
    3507.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 37.4 Nmm

10637333

Cenové rozpätie
17,6032 € - 17,6032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    91.8 mm
  • Maximálna sila
    3430.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    81.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 94.8 Nmm

10643969

Cenové rozpätie
18,5348 € - 18,5348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    59.8 mm
  • Maximálna sila
    5667.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    50.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 303.5 Nmm

10631201

Cenové rozpätie
25,193 € - 25,193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    63.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    33.6 mm
  • Maximálna sila
    10199.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 85.9 Nmm

10631164

Cenové rozpätie
52,9793 € - 52,9793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    63.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    104.0 mm
  • Maximálna sila
    8934.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    91.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 9.9 Nmm

10234983

Cenové rozpätie
1,3361 € - 1,3361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    29.4 mm
  • Maximálna sila
    290.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    19.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 64.0 mm 15.2 Nmm

10445037

Cenové rozpätie
1,1235 € - 1,1235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    29.2 mm
  • Maximálna sila
    443.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    19.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 44.0 mm 45.5 Nmm

10445082

Cenové rozpätie
1,5704 € - 1,5704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    19.2 mm
  • Maximálna sila
    874.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    13.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 219.2 Nmm

10445136

Cenové rozpätie
1,0662 € - 1,0662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    8.3 mm
  • Maximálna sila
    1819.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    7.5 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 46.5 Nmm

10445181

Cenové rozpätie
3,0681 € - 3,0681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    37.5 mm
  • Maximálna sila
    1745.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 219.5 Nmm

10445211

Cenové rozpätie
2,1409 € - 2,1409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    12.6 mm
  • Maximálna sila
    2765.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    11.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 63.2 Nmm

10644041

Cenové rozpätie
14,2883 € - 14,2883 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    46.2 mm
  • Maximálna sila
    2920.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    38.1 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 70.6 Nmm

10636848

Cenové rozpätie
4,1465 € - 4,1465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    32.4 mm
  • Maximálna sila
    2289.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    20.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 21.7 Nmm

10637036

Cenové rozpätie
11,5436 € - 11,5436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    98.4 mm
  • Maximálna sila
    2135.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    60.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 57.2 Nmm

10630969

Cenové rozpätie
8,5577 € - 8,5577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    45.4 mm
  • Maximálna sila
    2596.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    35.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 18.9 Nmm

10234921

Cenové rozpätie
19,5137 € - 19,5137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    130.4 mm
  • Maximálna sila
    2461.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    101.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 63.1 Nmm

10644324

Cenové rozpätie
35,5779 € - 35,5779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    84.2 mm
  • Maximálna sila
    5311.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    56.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 136.1 Nmm

10636886

Cenové rozpätie
24,1751 € - 24,1751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    63.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    50.1 mm
  • Maximálna sila
    6819.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    40.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 15.7 Nmm

10234938

Cenové rozpätie
0,6276 € - 0,6276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    12.0 mm
  • Maximálna sila
    188.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    10.0 mm