Fibre Splice Trays are stackable to any number, and inter-tray fibre routing is possible through slots along one of the long sides of the tray. Colour coded hinges indicate side of tray to open from. Lid, trays, and hinges are sold separately or in a kit. Flame resistance; UL94 V0 and UL94 HB.
Skupina SR: SROFST
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Celková šírka | Celková výška | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8812 € - 1,0974 € | 20 Na sklade |
|
Červená
|
|
|
Záves optickej kazety
|
||
8,8548 € - 8,8548 € | 25 Na sklade |
6.693 in
170.0 mm
|
Čierna
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Spona optickej kazety
|
||
0,8812 € - 1,0974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Zelená
|
|
|
Záves optickej kazety
|
||
12,3548 € - 12,3548 € | 10 Na sklade |
6.693 in
170.0 mm
|
Čierna
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
kazeta s prvkom na obmedzenie ohybu a skladovanie vlákna
|
||
4,6853 € - 4,6853 € | 6 Na sklade |
5.197 in
132.0 mm
|
Čierna
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
kazeta s prvkom na obmedzenie ohybu a skladovanie vlákna
|
||
9,3289 € - 11,4624 € | 2 Na sklade |
6.693 in
170.0 mm
|
Čierna
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
kazeta s prvkom na obmedzenie ohybu a skladovanie vlákna
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku