Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Spacer Height | Minimálna hrúbka panela | Farba | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1632 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1632 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2408 € - 0,2979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1938 € - 0,2398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1743 € - 0,2133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1632 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1966 € - 0,2398 € | 6000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2468 € - 0,3053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1534 € - 0,1882 € | 900 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1534 € - 0,1882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1632 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0974 € - 0,1037 € | 556 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1291 € - 0,1346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2468 € - 0,3053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1534 € - 0,1882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,126 € - 0,1313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.689 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2495 € - 0,3053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1966 € - 0,2398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1534 € - 0,1882 € | 4600 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2468 € - 0,3053 € | 1000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku