Menu Hľadať

Dištančné rýchlospony

Na sklade

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Skupina SR: SR2051

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
737 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer kompatibilného otvoru Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Prírodná
7.6 mm
Fir Tree
0,2706 € - 0,3341 € 900 Na sklade
Prírodná
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Prírodná
7.6 mm
Fir Tree
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Prírodná
7.6 mm
Fir Tree
0,2577 € - 0,3182 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
10.2 mm
Adhesive
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
15.2 mm
Nacvaknutie
0,0796 € - 0,0936 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
0,0616 € - 0,0721 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
15.2 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Nacvaknutie
0,083 € - 0,0897 € 3000 Na sklade
4.0 mm
Prírodná
12.7 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0762 € - 0,0906 € 4000 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
0,0754 € - 0,0895 € 898 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
12.7 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
15.2 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Nacvaknutie
  • z/zo 37
Rýchlospony Omega Fir Tree 7.6 mm PA Prírodná

10636060

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    7.9 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Celková výška
    37.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Rýchlospony Omega Lepidlo PA66 Prírodná

10011034

Cenové rozpätie
0,3341 € - 0,2706 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    45.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10033715

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    7.9 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Celková výška
    37.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10030813

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    7.9 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Celková výška
    59.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    31.8 mm
Rýchlospony Omega Lepidlo 10.2 mm PA Prírodná

10011041

Cenové rozpätie
0,3182 € - 0,2577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Celková výška
    32.5 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10030080

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 36.8 mm 12.7 mm PA66 Prírodná

10030134

Cenové rozpätie
0,0936 € - 0,0796 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
Rýchlospony Omega 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10030165

Cenové rozpätie
0,0721 € - 0,0616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10033050

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10033302

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10033005

Cenové rozpätie
0,0897 € - 0,083 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10030332

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 32.5 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10030127

Cenové rozpätie
0,0906 € - 0,0762 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    53.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 27.7 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10030028

Cenové rozpätie
0,0895 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
898 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    48.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10032992

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10030325

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10030264

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10033135

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10030257

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10033296

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm