Menu Hľadať

Držiaky na plagáty - pevné

Na sklade

Cable Display Pockets hold window displays in place. Printed display materials are inserted into the acrylic pocket, with the purpose of hanging in a window display. The pockets need to be used in combination with cables and clamps (sold separately). Ideal applications include retail, point of sale and property sale window displays.

Available in both landscape and portrait orientations, and supplied in a selection of print size options that include; A2, A3, A4 and A5.

  • Material: Acrylic
  • Colour: Clear (Transparent)

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Rozmer kompatibilného papiera Kúpiť
54,0909 € - 54,0909 € 6 Na sklade
Akryl
A2 Portrait
53,1705 € - 53,1705 € 6 Na sklade
Akryl
A2 Landscape
Držiak na plagáty A2 Portrait

10395615

Cenové rozpätie
54,0909 € - 54,0909 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Materiál
    Akryl
  • Commodity Code
    3926909790
Držiak na plagáty A2 Landscape

10395622

Cenové rozpätie
53,1705 € - 53,1705 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Materiál
    Akryl
  • Price per piece incl VAT
    49.352 GBP
  • Commodity Code
    3926909790