Tieto dvojité univerzálne kĺby, tiež známe ako dvojité kardanové kĺby, sú mechanické komponenty, ktoré spájajú dva samostatné kĺby a umožňujú ešte väčšie uhlové vychýlenie medzi hriadeľmi. Ich jedinečný tvar umožňuje hladký a efektívny prenos krútiaceho momentu na dlhé vzdialenosti a pod značnými uhlami.
Dokážu prenášať výkon hladko a efektívne aj vtedy, keď spojovacie hriadele nie sú presne zarovnané. Boli zhotovené tak, aby odolávali veľkému zaťaženiu a poskytovali dlhotrvajúci výkon v náročných pracovných podmienkach.
Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať z aplikácie pomocou vhodných nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRR3696
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 tol. H7 | l1 | Bore dia | l2 | w1 | l3 | d2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
74.0
|
Round Bore
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
30.0
|
190.0
|
Keyway
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
12.0
|
86.0
|
Round Bore
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
20.0
|
128.0
|
Round Bore
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
25.0
|
163.0
|
Keyway
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
56.0
|
Round Bore
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
104.0
|
Keyway
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
74.0
|
Keyway
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
12.0
|
86.0
|
Keyway
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
62.0
|
Keyway
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
56.0
|
Keyway
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
104.0
|
Round Bore
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
25.0
|
163.0
|
Round Bore
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
62.0
|
Round Bore
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
20.0
|
128.0
|
Keyway
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
30.0
|
190.0
|
Round Bore
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku