Hevi-Load Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They offer load capacity from 35kg to 1000kg and are built to provide a long working life.
It is temperature resistant from -30C to 100C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer guľky | Výška tela | Priemer tela | Šírka guličky | Výška základne | Výška hlavy | Prevádzková nosnosť | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,4975 € - 299,7002 € | 16 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
62,8841 € - 176,9632 € | 8 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
297.6 lbs
135.0 kg
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
|||
14 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
55.1 lbs
25.00 kg
|
|||
18,3461 € - 51,6189 € | 35 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
77.2 lbs
35.0 kg
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
705.5 lbs
320.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
|||
65,2748 € - 87,4645 € | 5 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku