Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiál: Silikón Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Dĺžka kotúča | Materiál | d | WT | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,8275 € - 20,6377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3775 € - 2,3775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,4186 € - 4,4186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,2008 € - 3,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,5977 € - 5,4552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
17,065 € - 35,8363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,8491 € - 1,8491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
2,9491 € - 2,9491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7,4674 € - 15,6815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,1265 € - 2,1265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
22,0048 € - 46,2102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3642 € - 4,9649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,4819 € - 3,4819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
3,7337 € - 3,7337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,002 € - 10,132 € | 23 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
22,9387 € - 48,1714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
20,4427 € - 20,4427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,3605 € - 7,0573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,1055 € - 2,1055 € | 5 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
17,4725 € - 17,4725 € | 6 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku