Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiál: Silikón Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Dĺžka kotúča | Materiál | d | WT | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,065 € - 35,8363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,8491 € - 1,8491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
9,8275 € - 20,6377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,4186 € - 4,4186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3775 € - 2,3775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,2008 € - 3,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
22,0048 € - 46,2102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,5977 € - 5,4552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,1265 € - 2,1265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
3,4819 € - 3,4819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
7,4674 € - 15,6815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3642 € - 4,9649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,9491 € - 2,9491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,7337 € - 3,7337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,2431 € - 11,0105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,7052 € - 5,6809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,8685 € - 1,8685 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,8987 € - 27,0872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,54 € - 6,54 € | 10 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,765 € - 7,9065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku